Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ mi1p 8 input

773400
PNOZ mi1p 8 input
Configurable safety system PNOZmulti expansion module 8 safe digital inputs.

istek üzerine
Mevcut eski stok
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
21.01.2020
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Sayısal girişlerin adedi: 8
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 138 g
Net agirlik: 120 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun