Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZmulti emniyet sistemleri – Genişletme modülleri

Belirleyici faktör, uygulamanızdır: baz ünitelerin modüler genişletilmesi

PNOZmulti emniyet sistemleri - genişletme modülleri

Tesisiniz genişlerse PNOZmulti kolayca birlikte genişler. Genişleme modülleri modüler sistemini genişletmek üzere kullanılabilir; bunlar gereksinimi karşılamak üzere istenilen kombinasyonda kullanılabilir. Konfigüre edilebilir emniyet sistemleri her zaman bir baz ünite ve isteğe bağlı genişletme modüllerinden oluşur.

Baz ünitede girişler, röle çıkışları, emniyet yarı iletken çıkışları, otomasyon uygulamaları için çıkışlar, üst üste ekleme girişi ve üst üste ekleme çıkışı yer alır. Genişletme modülleri ile istenilen bir zamanda giriş ve çıkış sayısı artırılabilir. Özel genişletme modülleri örneğin emniyet hızı izleme gibi özellikleri etkinleştirir.

Size sağladığı faydaları:

  • PNOZmulti Konfigüratör yazılım aracı ile kolay yapılandırma
  • Modüler konsept sayesinde uygun maliyetli - yalnızca ihtiyacınız olan için ödeme yapın
  • Takma bağlantılı terminaller sayesinde düşük kablo bağlantısı maliyetleri
Size sağladığı faydaları:

Genişletme modüllerinin özellikleri

Genişletme modüllerinin özellikleri
  • Genişletme modüllerinin pozisyonları PNOZmulti Konfigüratörde belirlenir
  • Modüller bir atlatıcı ile birbirine bağlanır
  • Takma bağlantılı terminaller (aksesuar olarak yay yüklü terminaller veya vidalı terminaller)
  • Bir baz ünite üzerinde maksimum 12 genişletme modülü ve 1 endüstriyel haberleşme modülü
  • Baz ünitenin sağ tarafında maksimum 8 genişletme modülü (örn. giriş ve çıkış modülleri, emniyetli hız ve durdurma izleme)
  • Baz ünitenin solunda: 4 genişletme modülü ve en fazla 1 endüstriyel haberleşme modülü
  • 2 baz üniteyi bağlamak için PNOZ ml1p bağlantı modülü
  • Merkezileştirilmemiş çevre birimlerini bağlamak üzere PNOZ ml2p bağlantı modülü: Bağlantı modülü başına 4 merkezileştirilmemiş PDP67 modülü (baz ünite başına en fazla 16 merkezileştirilmemiş modül)

Daha uygun maliyetli

Hız ve durdurma izleme: emniyetli eksen izleme

Emniyetli hız ve durdurma modülleriyle PNOZmulti emniyet sistemleri PL e (EN ISO 13849-1) dahil olmak üzere kurulu ve otomatik modda sürücülerin emniyetli şekilde izlenmesini sağlar. Bu şekilde artan kodlayıcılar üzerinden en fazla iki eksen bağımsız olarak izlenebilir. Ayarlanan değerler PNOZmulti Konfigüratör grafik yapılandırma aracı içinde kolayca girilir.

 


Analog giriş sinyallerinin emniyetli şekilde izlenmesi

 

PNOZ ma1p emniyet analog giriş modülü birbirinden bağımsız iki emniyet girişi sağlar. Her giriş için yalnızca birkaç tıklama ile PNOZmulti Konfigüratörde en fazla sekiz sınır değeri tanımlanabilir. Girişler standartlaştırılmış 10 V voltaj sinyalleri veya 20 mA akım sinyalleri ile alıcı-vericiler veya kodlayıcıların bağlanması için uygundur.

Son kullanıcı olarak hızlı devreye alma ve daha az kablolama özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Analog giriş modu ile PNOZmulti özellikle şu endüstriler için uygundur: proses mühendisliği, tramvay/asansör sistemleri ve yakma kontrolleri. Zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olarak kaplamalı bir sürümü de mevcuttur.

Daha uygun maliyetli

Karmaşık görevler bile bir ağ içerisinde halledilebilir

PNOZ ml1p emniyet bağlantı modülü verilerin farklı PNOZmulti baz üniteler arasında kolayca paylaşılmasını sağlar. Size sağladığı faydalar: Bir cihazın fiziksel sınırlarına ulaşıldıysa tek yapmanız gereken bir PNOZmulti daha kullanmak! Bu şekilde daha karmaşık tesis ve makineleri izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Tesisin belirli bölümlerinin seçilerek kapatılması ve devreye alınması da mümkündür.

PNOZmulti, modüler yapısı her baz üniteye en fazla dört PNOZ ml1p bağlantı modülü bağlayabilmenizi sağlayarak hem halka hem de ağaç yapılarının oluşturulmasını sağlar. PNOZmulti Konfigüratör içinde dağıtılmak üzere bilgileri hızla ve kolayca tanımlayabilirsiniz. Emniyetli veri yolu sistemi ile ilgili uzman bilgilere ihtiyaç yoktur, bağlı cihazların da özellikle ele alınmasına gerek yoktur.

Karmaşık görevler bile bir ağ içerisinde halledilebilir

Emniyet sensörü teknolojisi ile alanda merkezileştirilmemiştir

PNOZ ml2p emniyetli bağlantı modülü giriş bilgilerinin merkezileştirilmemiş modüllerden PNOZmulti kontrol sistemine emniyetli şekilde aktarılması için kullanılır. Sensör teknolojisi IP67 girişi modülü PDP67 F 8DI ION üzerinden kontrol kabini dışından bağlanabilir. PNOZmulti Konfigüratör yazılım aracı daha az planlama ve tasarım işi yapacağınız anlamına geliyor! Yalnızca tüm emniyet fonksiyonlarını güvenle izlemekle kalmazsınız, bunu ayrıca doğrudan sahada da gerçekleştirebilirsiniz. Sonuç olarak dağıtılan ve merkezileştirilmeyen tesisler de PNOZmulti ile uygulanabilir.

 

Emniyet sensörü teknolojisi ile alanda merkezileştirilmemiştir

Analog giriş sinyallerinin emniyetli şekilde izlenmesi

PNOZ ma1p emniyet analog giriş modülü birbirinden bağımsız iki emniyet girişi sağlar. Her giriş için yalnızca birkaç tıklama ile PNOZmulti Konfigüratörde en fazla sekiz sınır değeri tanımlanabilir. Girişler standartlaştırılmış 10 V voltaj sinyalleri veya 20 mA akım sinyalleri ile alıcı-vericiler veya kodlayıcıların bağlanması için uygundur.

Son kullanıcı olarak hızlı devreye alma ve daha az kablolama özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Analog giriş modu ile PNOZmulti özellikle şu endüstriler için uygundur: proses mühendisliği, tramvay/asansör sistemleri ve yakma kontrolleri. Zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olarak kaplamalı bir sürümü de mevcuttur.

Analog giriş sinyallerinin emniyetli şekilde izlenmesi

Portföyümüz: PNOZmulti genişletme modülleri

PNOZmulti emniyetli G/Ç modülleri

Giriş modülleri, analog giriş modülleri, röle ve yarı iletken çıkış modülleri, hız modülleri, durdurma modülleri ve bağlantı modülü gibi çeşitli modüller mevcuttur.

PNOZmulti standart G/Ç modülleri

Giriş modülü, otomasyon fonksiyonları için sekiz girişe sahiptir.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun