Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m2p ETH

773123
PNOZ m2p ETH
Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
24.01.2020
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Ana ünite: Evet
Sayısal girişlerin adedi: 20
Test puls çıkışlarının adedi: 4
Röle çıkışlar adedi: 2
Yariiletken cikislarin sayisi: 4
Kaskat çıkış sayısı: 1
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
İzin verilen genişleme modülü adedi: 8
Ethernet arayüz adedi: 2
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 135.0 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 542 g
Net agirlik: 521 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun