Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m0p base unit not expandable

773110
PNOZ m0p base unit not expandable
Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
31.01.2020
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Ana ünite: Evet
Sayısal girişlerin adedi: 20
Test puls çıkışlarının adedi: 4
Röle çıkışlar adedi: 2
Yariiletken cikislarin sayisi: 4
Kaskat çıkış sayısı: 1
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
İzin verilen genişleme modülü adedi: 0
RS 232 arayüzlerinin adedi: 1
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 135.0 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 519 g
Net agirlik: 499 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun