Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m1p base unit

773100
PNOZ m1p base unit
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

istek üzerine
Mevcut eski stok
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
21.01.2020
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Ana ünite: Evet
Sayısal girişlerin adedi: 20
Test puls çıkışlarının adedi: 4
Röle çıkışlar adedi: 2
Yariiletken cikislarin sayisi: 4
Kaskat çıkış sayısı: 1
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
İzin verilen genişleme modülü adedi: 8
RS 232 arayüzlerinin adedi: 1
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 135.0 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 519 g
Net agirlik: 499 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun