Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri ana üniteleri - Teknik özellikler

20 dijital giriş, 4 dijital yarı iletken çıkış ve 2 röle çıkışı ile baz ünite. Tüm tipler ETH arayüzü ile donatılmıştır ve PL e (EN ISO 13849-1) ve SIL CL 3 (IEC 62061) direktiflerini karşılar.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ m1p base unit

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m1p base unit coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m0p base unit not expandable

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m2p base module press function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m3p base unit burner function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs. ATTENTION: Burner and firing technology approvals are valid until May 2020, after which this unit may no longer be used in new installations. It can still be used as a repair or replacement device. Follow-up product: 772102 PNOZ m B1 Burner.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m1p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m3p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, communication interface. ATTENTION: Burner and firing technology approvals are valid until May 2020, after which this unit may no longer be used in new installations. It can still be used as a repair or replacement device. Follow-up product: 772102 PNOZ m B1 Burner.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m0p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m2p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m1p ETH coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme