Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMDsigma elektronik izleme röleleri – Teknik özellikler

PMDsigma elektronik izleme röleleri menü tabanlı yapılandırma üzerinden doğru güç veya yalıtım yedekliğini izleme olanağı sağlar. Ekran üzerinden alınan kullanıcı dostu tanılama aksama sürelerini azaltır.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PMD s10 24-240VACDC

True power monitor in Sigma housing for monitoring under and overload, limit values can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, screw terminals.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PMD s10 C 24-240VACDC

True power monitor in Sigma housing for monitoring Under and overload, limit can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, set of connection terminals of spring type.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, Connection via spring-loaded terminals.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme