text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
12 Ürün bulundu
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, bağıl ölçek, 0 - 10/100 kOhm, zaman ayarı döner düğ ...

istek üzerine
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 3 sn/2,2 mOhm, zaman ayarı döne ...

istek üzerine
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 1 sn/470 kOhm, zaman ayarı döne ...

istek üzerine
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 30 sn/5 mOhm, zaman ayarı döner ...

istek üzerine
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, bağıl ölçek, 0 - 10/4,7 kOhm, zaman ayarı döner düğ ...

istek üzerine
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, bağıl ölçek, 0 - 10/1 kOhm, zaman ayarı döner düğme ...

istek üzerine
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, bağıl ölçek, 0 - 10/10 kOhm, zaman ayarı döner düğm ...

istek üzerine
FB/F11/10 SEC.
326301
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 10 sn/10 kOhm, zaman ayarı döne ...

istek üzerine
FB/F11/1000SEC.
326701
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 1000 sn/10 kOhm, zaman ayarı dö ...

istek üzerine
FB/F11/180SEK.
326611
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 180 sn/10 kOhm, zaman ayarı dön ...

istek üzerine
FB/F11/30SEC.
326401
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 30 sn/10 kOhm, zaman ayarı döne ...

istek üzerine
H-REDUZIERRING
374007
22.5 mm'lik açıklığa 30 mm'lik montaj gövdeleri takmak için küçültme halkası, montaj için 2 küçültme halkası gerekir. ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin