Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
DC ve üç fazlı motorları izlemek için durma
izleme rölesi, 2 C/O kontağı, vidalı tip takılabilir terminaller,
genişlik 2 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan
1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan
1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, aşırı voltaj ve düşük voltaj değerlerini izlemekiçin
ve 3 fazlı beslemeler için faz sırası, 40 - 4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, maks. akım değerlerini izlemek için, 12
ölçüm aralığı 0,01 - 15 A seçilebilir, 0, 40 - 400 Hz, gen ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...
istek üzerine
Maksimum akım değerlerinin akım izleme rölesi,
ölçüm girişlerinin kutupları, 12 ölçüm aralığı 0,01 - 50 A seçilebilir,0, ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, maks. akım değerlerini izlemek için, 12
ölçüm aralığı 0,01 - 15 A seçilebilir, 0, 40 - 400 Hz, gen ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 0,40 - 400 Hz, ölçüm, 1 V AC/DC, genişlik = 22,5
mm ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, aşırı voltaj ve düşük voltaj değerlerini izlemekiçin
ve 3 fazlı beslemeler için faz sırası, 40 - 4 ...
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, aşırı voltaj ve düşük voltaj değerlerini izlemekiçin
ve 3 fazlı beslemeler için faz sırası, 40 - 4 ...
istek üzerine
Termistör izleme rölesi, motorların, jeneratörlerin vs. aşırı ısınmasına
karşı bir koruma cihazı olarak, 2 yedek kontak, ...
istek üzerine
Kaynak transformatörlerinin VDE 0545'e göre arıza voltajı izlemesi, 6
ölçme giriş devreleri 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 k ...
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm vol ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.