• 3
49 Ürün bulundu
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
DC ve üç fazlı motorları izlemek için durma izleme rölesi, 2 C/O kontağı, vidalı tip takılabilir terminaller, genişlik 2 ...

istek üzerine
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan 1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını ...

istek üzerine
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan 1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını ...

istek üzerine
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...

istek üzerine
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...

istek üzerine
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Voltaj izleme rölesi, aşırı voltaj ve düşük voltaj değerlerini izlemekiçin ve 3 fazlı beslemeler için faz sırası, 40 - 4 ...

istek üzerine
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...

istek üzerine
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Voltaj izleme rölesi, maks. akım değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,01 - 15 A seçilebilir, 0, 40 - 400 Hz, gen ...

istek üzerine
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Maksimum akım değerlerinin akım izleme rölesi, ölçüm girişlerinin kutupları, 12 ölçüm aralığı 0,01 - 50 A seçilebilir,0, ...

istek üzerine
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...

istek üzerine
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...

istek üzerine
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Voltaj izleme rölesi, maks. akım değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,01 - 15 A seçilebilir, 0, 40 - 400 Hz, gen ...

istek üzerine
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,4 ...

istek üzerine
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 0,40 - 400 Hz, ölçüm, 1 V AC/DC, genişlik = 22,5 mm ...

istek üzerine
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Voltaj izleme rölesi, aşırı voltaj ve düşük voltaj değerlerini izlemekiçin ve 3 fazlı beslemeler için faz sırası, 40 - 4 ...

istek üzerine
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Voltaj izleme rölesi, aşırı voltaj ve düşük voltaj değerlerini izlemekiçin ve 3 fazlı beslemeler için faz sırası, 40 - 4 ...

istek üzerine
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Termistör izleme rölesi, motorların, jeneratörlerin vs. aşırı ısınmasına karşı bir koruma cihazı olarak, 2 yedek kontak, ...

istek üzerine
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Kaynak transformatörlerinin VDE 0545'e göre arıza voltajı izlemesi, 6 ölçme giriş devreleri 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 k ...

istek üzerine
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm vol ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin