Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMDsrange izleme röleleri – Teknik özellikler

PMDsrange elektronik izleme rölesi akım, voltaj, doğru güç, sıcaklık, yalıtım, topraklama arızası ve faz sekansı gibi elektrik değişkenlerini izler. Çoğu ünite 22,5 mm'lik ince gövde ile sunulur.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC

Standstill monitoring for monitoring the standstill of direct-current and three-phase motors 2 auxiliary contacts (C/O); plug-in terminals of screw type, Width: 22.5 mm; UB 24 - 240 V AC/DC.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o

Voltage monitoring relay for monitoring 1-phase mains is used as a threshold element, monitoring device and control element Measuring voltage is used as supply voltage; 2 auxiliary contacts (C/O); Width: 22.5 mm; UB 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o

Voltage monitoring relay for monitoring 1-phase mains is used as a threshold element, monitoring device and control element Measuring voltage is used as supply voltage; 2 auxiliary contacts (C/O); Width: 22.5 mm; UB 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Measuring inputs are not polarity-sensitive; Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 24 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Measuring inputs are not polarity-sensitive; Width: 22.5 mm; UB 24 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 -500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 42 - 48 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Measuring inputs are not polarity-sensitive; Width: 22.5 mm; UB 42 - 48 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 110 - 130 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Measuring inputs are not polarity-sensitive; Width: 22.5 mm; UB 110 - 130 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 230 - 240 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 -500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Measuring inputs are not polarity-sensitive; Width: 22.5 mm; UB 230 - 240 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A

Current monitoring relay for monitoring max. current values; 12 measuring ranges 0.01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1IM 24VAC IM 0.01-15 A

Current monitoring relay for monitoring max. current values; 12 measuring ranges 0.01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 24 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A

Current monitoring relay for monitoring max. current values; 12 measuring ranges 0.01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 42 - 48 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP

Current monitoring relay for monitoring max. current values; Measuring inputs are not polarity-sensitive; 12 measuring ranges 0.01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A

Current monitoring relay for monitoring max. current values; 12 measuring ranges 0. 01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 110 - 127 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A

Current monitoring relay for monitoring max. current values; 12 measuring ranges 0. 01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 230 - 240 V AC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S3UM 24VDC UM 42VAC

Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 42 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S3UM 24VDC UM 100/110VAC

Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 100/110 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40

Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 100 - 110 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC; Hysteresis 40%.

Karşılaştırma Dosya indirme

S3UM 24VDC UM 230VAC

Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 230 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S3UM 24VDC UM 400/440VAC

Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 400/440 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40

Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 400/440 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC; Hysteresis 40 %.

Karşılaştırma Dosya indirme