Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMDsrange elektronik izleme röleleri

Her durumda kontrolü ele alır

Pilz elektronik izleme rölelerini tercih edin! Voltaj, faz sırası, akım, yalıtım, doğru güç, sıcaklık, durma veya arıza voltajı olsun, her izleme görevi için doğru cihazı bulabilirsiniz. Makine veya sisteminiz için güvenilir elektronik izleme ve kontrol her zaman önceliklidir.

PMDsrange izleme rölelerini kullanmanın sağladığı avantajlar

  • Parametreler ön taraftan ayarlanabilir, bu şekilde devreye alma süreleri kısalır
  • Kontrol kabininde alandan tasarruf sağlar: Yalnızca 22,5 mm genişlik
  • LED durum ekranıyla hızlı tanılama

Son kullanıcı dostu özellikler

  • ATEX onayına sahip olan termistör izleme röleleri
  • Boyutlar (Y x G x D): 87 x 22,5 x 122 mm
  • Seçilebilir ölçüm aralıkları
  • Tüm çalıştırma voltajlarında kullanılabilir

Çalıştırma - Yalnızca ayarlamak yeterli: PMDsrange izleme röleleri yalnızca bir tornavida yardımıyla istenilen aralık ve çalıştırma moduna ayarlanabilir. Araç kullanmadan standart ray üzerine takılması hızlı ve kolay kurulumu garanti eder.

Kontrol kabininde alandan tasarruf sağlayın: İzleme rölesinin kompakt ve ince gövdesinin kurulum genişliği yalnızca 22,5 mm'dir. Yüksek performans ve fonksiyonel yoğunluğu sayesinde kontrol kabininde minimum alan kaplar.

Bağlantılar – Ömür boyu güç: İzleme rölelerinin tümünün bağlantıları 100 mA ile 5 A amper aralığı için tasarlanmıştır. Bazı izleme cihazları özel bağlantılı rölelere sahiptir, bu şekilde 1 mA kadar düşük akımlara kolayca geçiş yapabilirler.

Terminaller: Terminaller 0,25 mm ila maksimum 4 mm kablo kesitleri için tasarlanmıştır. Bir terminale en fazla iki kablo (kablo başına maksimum 1,5 mm) bağlanabilir.

LED ekranlar: İzleme rölelerinin tamamında iki adet parlak LED bulunur, bunlardan biri çalıştırma voltajı için yeşil gösterge, diğeri ise kırmızı arıza/durum göstergesidir.

Uygulamada elektronik izleme röleleri

Voltaj izleme ile "Şişeleme tesisi"

Örneğin voltaj izleme kullanarak şişeleme tesislerindeki voltaj beslemesini izleyebilirsiniz. İzleme rölesi tesisin kontrollü bir şekilde kapanmasını sağlar. Bunun yanında kontrolsüz şekilde yeniden başlatılmasına karşı korur.

Faz sekansı izleme ile "Silindirler"

Faz sekansını izlemek için faz sekansı izleme özelliğini kullanın. Bu durum kişiler ve makineler için tehlikeli durumların sayısını azaltacaktır. Örneğin dönüş yönü yanlış ayarlanan silindirlerde.

 

Yalıtım izleme ile "Hastane"

Hastanelerde yalıtım izlemesi için kullanın. Bunlar örneğin önleyici bakım ve gelişmiş bilgiler sayesinde ameliyat odalarında daha fazla kullanılabilirlik elde etmenizi sağlar.

Doğru güç izleme ile"Klima tesisi"

Farklı doğru güç izleme aralıkları uygulama sayısı kadar çeşitlidir. Ölçülen doğru güç kullanılarak dolma seviyesi, hacim, tork veya hava basıncı gibi değişkenlerin hesaplanması mümkündür. Bu şekilde klima tesisinde kirlenme, akış hızı veya yıpranmayı kontrol etmek mümkündür.

Akım izleme ile "Vida konveyörü"

 Akım izleme örneğin bir vida konveyörü için gereklidir. Tıkanma ile yıpranmaya karşı koruma sağlayarak önleyici bakım konusunda yardım sağlar.

Termistör izleme ile "Motor"

Motorlarınızın aşırı ısınmasını engellemek için termistör izleme kullanın. Bununla birlikte otomatik başlatmayı engelleyin. Bu özellikle aşırı soğutma ile motorun sıklıkla çalıştırılması veya durdurulması durumlarında gereklidir.

Durdurma izleme ile "Delme makinesinde otomatik araç değiştirme"

Durdurma gerçekleştiği anda otomatik araç değişikliği bağlatılır! Bu, durdurma izleme ile mümkündür. Farklı çalıştırma sürelerine sahip araçlarınız varsa, işe daha çabuk devam edebilirsiniz. Bu şekilde döngü sürelerinizi iyileştirebilirsiniz. Durdurma algılaması olmadan otomatik araç değiştirme, en uzun çalıştırma süresi gerektiren araca uyacak şekilde hesaplanır.

“Kaynak dönüştürücülerde arıza voltaj ve yalıtım izleme”

VDE 0545 uyarınca, örneğin otomotiv boya atölyelerindeki kaynak dönüştürücüleri tehlikeli bağlantı voltajları ve yalıtım arızalarına karşı izlenir. Kaynak dönüştürücüler üzerindeki en fazla altı ikincil sargıyı bağımsız olarak tehlikeli voltajlara karşı izleyebilirsiniz. Bununla birlikte bağlantılar üzerindeki kısa devreleri ve topraklama arızalarını algılayabilirsiniz. Aynı zamanda doğru topraklama bağlantılarını izleyip görüntüleyebilirsiniz.

Elbette burada açıklananlar dışındaki uygulamalar için PMDsrange izleme rölelerini kullanabilirsiniz.

Ürün gamımız: PMDsrange

PMDsrange - elektronik izleme röleleri

Voltaj, faz sekansı, akım, yalıtım, doğru güç, sıcaklık, durdurma, arıza voltajı izleme için PMDsrange elektronik izleme rölelerini kullanın.

Aksesuarlar

Bu sayfa PMDsrange için elektronik izleme röleleri için aksesuarları görüntüler.