Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZ c1 acil durum durdurma ve emniyet kapılarını izlemek için, PNOZ c2 ışık perdelerini / ışık perdelerini izlemek için uygundur. (PL) e EN ISO 13849-1 Performans Seviyesi, Emniyet Bütünlüğü Seviyesi (SIL) IEC 62061 CL öncelik sınırı 3. Emniyetle ilgili özelliklerin verileri hakkında ayrıntılı bilgiler kullanım kılavuzunda bulunabilir. Lütfen İndirme sekmesine tıklayın.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun