Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZpower emniyet rölesi - Bağlantı genişletme modülleri- Teknik özellikler

Bunlar, bir baz ünite/kontrol modülü ile birlikte kullanılan bağlantı genişletme modülleridir. Baz üniteler girişleri işler, bağlantı genişletme modülleri ise özel olarak ilgili yükle eşleştirilmiştir.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Karşılaştırma Dosya indirme