Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZpower Emniyet röleleri

Yüksek yüklerin emniyetli şekilde değiştirilmesi

PNOZpower monitör emniyet rölesini kullanarak E-STOP, emniyet kapıları ve ışık perdelerini izleyebilirsiniz. PNOZpower ile bağlantı başına AC/DC 16 A'e kadar akımları değiştirebilirsiniz. Modül başına toplam 40 A kesme kapasitesi mevcuttur.

Her durumda harici iletkenler ve iletken birleşimlerine ihtiyaç yoktur. Baz ünite girişleri işler, çıkış modülleri ise özel olarak ilgili yükle eşleştirilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak emniyet bağlantılarının sayısı ve kapasitesi ölçeklendirilebilir. Baz üniteye en fazla beş modül bağlayabilirsiniz. Modüller baz üniteye dahili veriyolu sistemi üzerinden kabloyla bağlanır.

PNOZpower çok daha fazlasını yapabilir! 5'ten fazla emniyet bağlantısıyla uygulamalarda maliyetten tasarruf edin. Sisteme fazladan bağlantı eklemek son derece kolaydır. Modüler yapısı sayesinde bu işlem ek kablo tesisatına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilir.

 

PNOZpower emniyet röleleri – Size sağladığı faydalar

  • Harici iletken birleşimleri ve ilgili kablo tesisatına artık ihtiyacınız yok, bu şekilde maliyetlerden, yerden ve devreye alma süresinden tasarruf edersiniz.
  • LED'ler üzerinden tanılama ile aksama sürelerinizi azaltın; her modül için çalışma ve arıza durumunu çağırın
  • Üniteler önceden kablo ile bağlanabilir ve takılabilir bağlantı terminalleri sayesinde arızalı üniteler kolayca değiştirilebilir
  • Yedekli yük değiştirme
  • Yalnızca kullandığınız fonksiyonlar için ödeme yaparsınız: Uyumlu modüllerin seçilmesiyle ölçeklenebilir ve esnek
PNOZpower emniyet röleleri – Size sağladığı faydalar

Bir bakışta faydalar

  • Yüksek yükler ve yüksek kapasite için
  • Sağlam
  • Sürücüler doğrudan kapatılabilir
  • Basit tanılama
  • Takılabilir bağlantı terminalleri
  • Yedekli yük değiştirme

PNOZpower kullanarak besleme voltajlarını ve motorları emniyetli şekilde kapatın

PNOZpower modülleri yalnızca PNOZ p1p baz ünite üzerinde kullanılmaz. PNOZ pe2p kaplin konnektörü ile örneğin PNOZmulti küçük kontrol sistemlerine bağlayabilirsiniz. Güç modülleri besleme voltajlarını ve motorları doğrudan, emniyetli şekilde kapatabilir. Modül başına 16 A'e kadar yüksek akımları değiştirme özelliği harici iletkenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

PNOZ pe2p kaplin konnektörünü kullanarak kolayca birleştirin

PNOZpower kullanarak besleme voltajlarını ve motorları emniyetli şekilde kapatın

PNOZpower ürün yelpazesinden ne az bir genişletme modülü ile birlikte PNOZ pe1p kontrol modülü motorları veya valfler ve iletkenler üzerindeki besleme voltajını emniyetli şekilde kapatır. PNOZ pe1p aşağıdakilerle birlikte kullanılabilir:

  • PNOZelog, PNOZ X ve PNOZsigma emniyet röleleri
  • PNOZmulti küçük kontrol sistemleri

Size sağladığı faydalar: En fazla 16A için gerilimsiz değiştirme.

PNOZ pe1p

Portföyümüz: PNOZpower

E-STOP (Acil Duruş), emniyet kapıları, ışık perdelerini izlemek için

PNOZpower modüler emniyet röleleri E-STOP, emniyet kapıları veya ışık perdelerini izler. Baz üniteler girişleri işler, bağlantı genişletme modülleri ise özel olarak ilgili yükle eşleştirilmiştir.

Bağlantı genişletme modülleri

Bunlar, bir baz ünite/kontrol modülü ile birlikte kullanılan bağlantı genişletme modülleridir.

Aksesuarlar

Evrensel güç beslemesi, kontrol modülü veya veriyolu arayüzü gibi aksesuarlar kullanın.