Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZelog emniyet rölesi

Katı hal emniyet

PNOZelog

PNOZelog ürün serisi elektromekanik emniyet rölelerinin deneyimini modern elektroniğin avantajlarıyla birleştirir. PNOZelog ile en fazla dört emniyet fonksiyonunu izleyebilirsiniz. Yıpranmaya karşı dirençli, emniyet ve uzun servis ömrü uygun maliyetli kullanım sağlar. Kablo tesisatından tasarruf edin! PNOZelog mantık işlemleri üzerinden kolayca bağlanabilir. Genişletilmiş tanılama sayesinde makinenizin kullanılabilirliğini artırın. Başlatma testleri, öz denetim ve çalışma testleri de maksimum emniyeti garanti eder.

PNOZelog şoka ve vibrasyona dirençli emniyet rölesinin avantajlarından yararlanın. Özellikle vibrasyon seviyelerinin yüksek olduğu mobil uygulamalarda. Modern elektronik kullanımı ünitelerin sağlam olmasını ve bakım gerektirmemesini sağlıyor.

 

İlk bakışta PNOZelog emniyet rölesinin faydaları

  • Basit mantık işlemleri (VE/VEYA) sayesinde daha az kablo tesisatı
  • Genişletilmiş tanılama sayesinde yüksek kullanılabilirlik
  • Yarı iletken teknolojisinin tutarlı olarak kullanılması bakım gerekliliğini ortadan kaldırır
  • Kontak kaynaklama, kirlilik, atlama veya yanma arızası görülmez
  • Sürekli öz denetimler en yüksek emniyet seviyesi sağlar; arıza algılama açma/kapatma döngüsüne bağlanmamıştır
  • Sık çalıştırma veya döngüsel fonksiyonlarda bile uzun servis ömrü
  • En küçük yüklerde bile emniyetli anahtarlama işlemleri
  • Hızlı devreye alma; yay yüklü ve vida bağlantılarıyla takılabilir terminaller ek araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıp
İlk bakışta PNOZelog emniyet rölesinin faydaları

PNOZelog – İlk bakışta özellikler

PNOZelog – İlk bakışta özellikler
  • Uzun servis ömrü
  • Genişletilmiş tanılama
  • Elektronik
  • Yıpranmaz
  • Bağlanabilir
  • Kompakt

Eksiksiz emniyet fonksiyonlarını oluşturmak üzere PNOZelog ile bağlayın! Mantık bağlantıları bu amaçla kullanılabilir. VE/VEYA mantık bağlantıları çıkış üzerinde ek kablo tesisatı ihtiyacını ortadan kaldırır. PNOZelog üzerindeki her iki çıkış kullanılabilir.

Üniteyi uygun maliyetli hale getiren kullanımı kolay tanılama

Yalnızca tek bir ünite ile iki emniyet fonksiyonunu aynı anda izleyin. Bu şekilde kontrol kabininde alan gereksinimi azalır.

PNOZelog emniyet rölesinin genişletilmiş tanılama seçeneklerinin avantajlarından yararlanın. Bu şekilde makine aksama sürelerini azaltabilir ve olası hata kaynaklarını derhal düzeltebilirsiniz. Ürünlerin sistem durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiler size yardımcı olacaktır:

  • LED göstergeleri ek araçlara ihtiyaç kalmadan mümkün olan en basit site içi tanılama sağlar
  • PLC'ye tanılama çıkışı: Sürücüler kullanılarak en sık kullanılan PLC sistemleri tanılama için uyarlanabilir. Bağlantılar üzerinde kısa devreler veya kablo tesisatı hataları gibi hem dahili hem de harici arızalar algılanabilir.
  • Birden çok bağlı PNOZelog cihazları: Yalnızca bir PLC girişi gereklidir. Cihaz durumuna ek olarak giriş ve çıkış devrelerindeki arızalar algılanır ve PLC sistemine gönderilir.
Dahili mantık VE çalıştırmanın sonucunda iki emniyet fonksiyonu tek bir ünite ile aynı anda sağlanabilir!

“2'si 1 arada” – İki işlevli PNOZelog

Kompakt bir emniyet ünitesi içinde E-STOP veya emniyet kapısı izleme fonksiyonuna ihtiyaç duyuyor musunuz? Yalnızca tek bir ünite ile iki emniyet fonksiyonunu aynı anda izleyin. Kablo tesisatından tasarruf edin. Yalnızca 22,5 mm genişlik ile kontrol kabini içinde alan gereksinimi en aza indirilmiştir. Maksimum işlevsellik dahili mantık VE çalıştırma ile elde edilir. Her emniyet fonksiyonu için ayrı bir sinyal çıkışı mevcuttur:

  • PNOZ e5.11p aynı anda bir E-STOP/emniyet kapısı birleşimini veya iki emniyet kapısını izler.
  • PNOZ e5.13p ayrıca PSENmag emniyet şalterlerine bağlanabilir.
İki işlevli PNOZelog - minimum alan kaplar

PLIDdys emniyetli hat inceleme cihazı - PNOZ e8.1p ile birlikte emniyetli çalıştırma

PLIDdys ile bir hata durumunda kazara çalıştırma veya tesis çalıştırma engellenebilir. PNOZ e8.1p değerlendirme cihazı ile birlikte PLIDdys hat inceleme cihazı emniyetli kablolar için en uygun çözümdür.

Olası kablo tesisatı hataları ve bir hata durumunda çalışmaya karşı koruma.

Ürün gamımız: PNOZelog

E-STOP (Acil Duruş), emniyet kapıları, ışık perdelerini izlemek için

PNOZelog ürün yelpazesindeki emniyet röleleri acil durum durdurma, emniyet kapıları veya ışık perdelerini izler.

Çift el emniyet rölesinin izlenmesi

PNOZelog ürün yelpazesindeki emniyet röleleri çift el emniyet rölesini izler.

Emniyet paspası izleme

PNOZelog ürün yelpazesindeki emniyet röleleri emniyet paspaslarıı izler.

Aksesuarlar

Burada PNOZelog emniyet röleleri için aksesuarları bulacaksınız.