Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZ s50 emniyet röleleri - Teknik özellikler

PNOZ s50 emniyet rölesi emniyetli fren kontrolü ve tutma frenlerinin veya emniyet frenlerinin izlenmesine uygundur.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ s50 C

PNOZsigma Safety relay (standalone). Control/monitoring of inductive actuators, such as brakes and valves, UB 24/48 V DC, max. 3.5/1.75 A continuous current, max. 6.5/3.25 A output current in accordance with PLe and SIL 3, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme