text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
2 Ürün bulundu
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: artımlı kodlayıcı, yakınlık anahtarı, çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24-240 ...

istek üzerine
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24 - 240 V AC/DC, genişlik: 45 mm, hız ve durma izleme ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin