Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Zaman izleme için PNOZsigma emniyet rölesi

Uygulama seçenekleri PNOZsigma emniyet röleleri

PNOZsigma emniyet rölesi

PNOZ s5 ve PNOZ s9 emniyet röleleri acil durdurma, emniyet kapıları veya ışık çitinin izlenmesi için zamanlayıcı röleler olarak kullanılabilir. PNOZ s5 zamanlayıcı röle, bir baz ünite olup, enerji kesme tertibatı içerir. PNOZ s9 emniyet rölesi enerji kesme geciktirme tertibatı, gecikmeli enerji verme veya darbe zamanlayıcı röle olarak kullanılabilir. Gecikmiş veya anlık kontak genişletme olarak bir baz üniteyle bağlantılı olarak da kullanılabilir.

  • PNOZ s5: 1/2-kanallı kablo tesisatı, enerji kesme geciktirme tertibatı EN 60947-5-1, EN 60204-1'in şartlarını karşılamaktadır.
  • PNOZ s9: 1-kanallı kablo tesisatı, enerji kesme geciktirme tertibatı, gecikmeli enerji verme, darbe bir baz ünite veya kontak genişletme olarak kullanılabilir.
Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsmart Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring possible Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0-300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s) 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. Varnished version.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). Varnished version.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s9 C (10 pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). PU = 10 pieces.

Karşılaştırma Dosya indirme