Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Çift el izleme için PNOZsigma emniyet rölesi

Uygulama seçenekleri PNOZsigma emniyet röleleri

PNOZsigma emniyet rölesi

PNOZsigma ürün gamının PNOZ s6 be PNOZ s6.1 emniyet röleleri çift el kumanda sistemlerinin emniyetle izlenmesinde kullanılabilir. Her iki cihaz da çift el izleme özelliği açısından EN 574 standardının şartlarına uygundur.

  • PNOZ s6: Tip IIIC çift el izleme. EN ISO 13849-1 uyarınca e Performans Seviyesi ve IEC 62061 uyarınca SIL CL 3 seviyesinde.
  • PNOZ s6.1: Tip IIIA çift el izleme. EN ISO 13849-1 uyarınca c Performans Seviyesi ve IEC 62061 uyarınca SIL CL 1 seviyesinde.
Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals in cage clamp technology. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme