text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 Ürün bulundu
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre ...

istek üzerine
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 230 V AC, genişlik: 45 mm, entegr ...

istek üzerine
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre ...

istek üzerine
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre ...

istek üzerine
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre ...

istek üzerine
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre ...

istek üzerine
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre ...

istek üzerine
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 230 V AC, genişlik: 45 mm, entegr ...

istek üzerine
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, 2 ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin