Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c

774044
PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Uygulama seçenekleri: Emniyetli darbe zamanlayıcı
Operasyon modları: Tek kanal
Standartlar: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Besleme gerilimi (V): 110,0 - 120,0
Besleme gerilim tipi: AC
Terminal modeli: sabit
Terminal tipi: Vida terminali
Geciktirilmiş emniyet kontakların adedi: 1
Safety contact delay type: darbeli
Geciktirilmiş yedek kontakların adedi: 2
Ydek kontak geciktirme tipi: darbeli
Seçilebilir süreler: 0,05 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,70 s, 1,00 s, 1,50 s, 2,00 s, 2,50 s, 3,00 s
Stop kategori: 0
Maks.akım DC13 I (6 devir/dak): 3.0 A
Maks. akım AC15: 4.0 A
Genislik boyutu: 45.0 mm
Yükseklik boyutu: 87.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 360 g
Net agirlik: 350 g
Olarak çevre ısısı: -10 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun