Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c

774040
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Uygulama seçenekleri: Emniyetli gecikmeli enerji zamanlayıcı
Operasyon modları: Tek kanal
Standartlar: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Besleme gerilimi (V): 230,0
Besleme gerilim tipi: AC
Terminal modeli: sabit
Terminal tipi: Vida terminali
Geciktirilmiş emniyet kontakların adedi: 1
Safety contact delay type: enerjilemede gecikme
Geciktirilmiş yedek kontakların adedi: 2
Ydek kontak geciktirme tipi: enerjilemede gecikme
Seçilebilir süreler: 12,00 s, 15,00 s, 18,00 s, 21,00 s, 24,00 s, 27,00 s, 3,00 s, 30,00 s, 4,00 s, 5,00 s, 7,00 s, 9,00 s
Stop kategori: 0
Maks.akım DC13 I (6 devir/dak): 3.0 A
Maks. akım AC15: 4.0 A
Genislik boyutu: 45.0 mm
Yükseklik boyutu: 87.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 360 g
Net agirlik: 350 g
Olarak çevre ısısı: -10 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun