Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

778010
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 2 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Uygulama seçenekleri: Ani Acil Duruş izleme
Operasyon modları: Çift kanal, Manüel sıfırlama, Temaslar arasındaki kısa devrelerin tespiti, temaslar arasındaki kısa devrelerin tespiti olmada
Ürün standardı: EN 61496-1
Standartlar: EN 60204-1, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Terminal modeli: Takılabilir
Terminal tipi: Vida terminali
Anında emniyet kontaklar adedi: 3
Yedek kontakların adedi: 1
Yariiletken cikislarin sayisi: 4
Stop kategori: 0
Maks.akım DC13 I (6 devir/dak): 5.0 A
AC15 Gerilimi: 240 V
Maks. akım AC15: 5.0 A
Genislik boyutu: 90.0 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 575 g
Net agirlik: 565 g
Olarak çevre ısısı: -10 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun