Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZ X emniyet rölesi - Bağlantı genişletme modülleri- Teknik özellikler

Kullanılabilir bağlantı sayısını artırmak üzere PNOZ X ürün yelpazesindeki gecikmeli ve anında bağlantı genişleme modülleri. Bunlar baz ünite üzerine emniyet bağlantıları için genişleme modülleri olarak kullanılır. Baz ünitelerin tamamı emniyet rölesi veya geri bildirimli döngü izleme ile emniyet kontrol sistemidir. Enerji kesme sırasında gecikme özelliğine sahip ürün tiplerini ürün adındaki V harfinden tanımlayabilirsiniz, örneğin PZE X4VP.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 42 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 48 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 230 - 240 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 0.5 s fixed.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 1 s fixed.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 2 s fixed.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 3 s fixed.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4V 8/24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t= 5.6.7.8 s). UB 24 V DC, width: 45 mm. UB 24 V DC, width: 45 mm. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Delay-on de-energisation contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Release time 0.7 s fixed.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X5 24VDC 5n/o

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 5 N/O UB 24 V DC, width:45 mm, integral screw terminals, Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Karşılaştırma Dosya indirme

PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 - 240 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X5P 24VDC 5n/o 2so

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 5 N/O, 2 semiconductor. UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 0.5 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 1 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 2 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 3 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4VP8 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 5, 6, 7, 8 s fixed). UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4P 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4VP4 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 1, 2, 3, 4 s fixed). UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PZE X4.1P 24VDC 4n/o

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O. UB 24 V DC, width: 22.5 mm plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme