• 3
102 Ürün bulundu
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, genişlik: 90 mm, entegr ...

istek üzerine
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 7 N/O, 1 ...

istek üzerine
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, o ...

istek üzerine
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 2 kanallı kablolama, çıkışlar: 6 N/O, 4 N/ ...

istek üzerine
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 ...

istek üzerine
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 1 N/C, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 24 V ...

istek üzerine
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 240 V AC, ge ...

istek üzerine
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 120 V AC, ge ...

istek üzerine
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c
774739
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c
774734
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışla ...

istek üzerine
PNOZ V  3s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774789
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin