text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
13 Ürün bulundu
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 230 V AC, genişlik: 4 ...

istek üzerine
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, ...

istek üzerine
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V DC, genişlik: 45 ...

istek üzerine
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V AC, genişlik: 45 ...

istek üzerine
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, e ...

istek üzerine
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, çıkışlar 2 N/O, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı t ...

istek üzerine
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 m ...

istek üzerine
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 115 V AC, genişlik: 4 ...

istek üzerine
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 110 V AC, genişlik: 4 ...

istek üzerine
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 230 V AC, genişlik: 45 ...

istek üzerine
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 m ...

istek üzerine
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V AC, genişlik: 22,5 mm, ...

istek üzerine
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, g ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin