Yenilikçi ürünleriyle Pilz, sanayide tarih yazmıştır. Kontrol teknolojisi alanında dünya çapında ilk tedarikçilerden biriydik. 1986 yılında Pilz, kablolama kontaktörlerinin zahmetli sürecinin yerini alan, gövde içinde kompakt bir devre geliştirdi. Pilz’in geliştirme mühendisleri, PNOZ ticari markasını tasarlarken temelleri bu mevcut uzmanlığın üzerine inşa etmişlerdir. E-STOP rölesi PNOZ ilk emniyet rölesiydi ve halen dünya çapında en yaygın kullanılan emniyet rölesidir. Emniyet rölelerinin simgesi olan PNOZ’suz bir dünya düşünülemez.
Teknolojik Dönüm Noktaları


Bugünün programlanabilir emniyet kontrol sistemlerinin başlangıcı 1969'lara, Pilz'in "EUROPILZ SYSTEM"ini geliştirdiği zamanlara dayanır. Sistem, endüstriyel kontrol sistemlerinin oluşturulması için kullanılan eksiksiz bir takılabilir Eurocard serisinden oluşmaktadır. Buna dayanarak Pilz, 1974 yılında PC4K kontrolörüyle piyasanın “ücretsiz programlama” ihtiyacına cevap verebilmişti. Bunu 1976'daki PITRONIK kompakt kontrolörü ve bir programlama seti ve standart bilgisayarlar kullanarak ücretsiz olarak programlanabilen PITRONIK P8 takip etti. İlk programlanabilir emniyet kontrolörü PSS 3000, 1995 yılında piyasaya sürüldü. Bu sistemle Pilz, emniyetle ilgili uygulamalar için elektromekanikten elektronik bir çözüme geçerken bir ilke imza attı.
Bir bakışta: Pilz’den önemli yenilikler
1964 | İlk rölelerden biri - civalı zamanlayıcı rölesi |
1968 | İlk çift el kontrol rölesi - S-68 serisi |
1969 | İlk kontrol sistemi – EUROPILZ SYSTEM |
1974 | İlk programlanabilir kontrolör - PC4K |
1986 | Yüksek performanslı PLC – PITRONIK P9 |
1987 | E-STOP rölesi PNOZ |
1995 | İlk programlanabilir emniyet kontrolörü PSS 3000 |
1999 | İlk emniyetli endüstriyel haberleşme modülü sistemi - SafetyBUS p |
2002 | İlk konfigüre edilebilir küçük kontrolörler - PNOZmulti |
2004 | İlk kodlanmış emniyet siviçi PSENcode |
2006 | İlk emniyetli kamera sistemi - SafetyEYE |
2009 | İlk emniyet ve otomasyona yönelik otomasyon sistemi - PSS 4000 |
2013 | Makine emniyeti için ilk uluslararası sertfikalı yeterlilik - CMSE® |
2016 | Web tabanlı görselleştirme yazılımı - PASvisu |
2016 | İlk tip 3 ışık perdesi - PSENopt II |
2018 | İlk hizmet robotu modülleri - PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | İlk güvenlik ürünü - SecurityBridge |
2019 | CECE - CE işareti için ilk sertifikalı yeterlilik |
2019 | Emniyet ve güvenliğe yönelik ilk ürün – işletim modu seçimi ve erişim izni sistemi PITmode fusion |
2021 | İlk modüler emniyet rölesi myPNOZ |
En önemli gelişmeler: civalı röleden eksiksiz robotik çözümlere kadar
İlk sanayi tip elektronik cihaz üreticisi
Pilz, bir ekip olarak, tesis emniyeti konusunda tek biçimli bir görünüm elde etmek için önemli standartların ve yönergelerin oluşturulmasına imza attı. Bu, günümüzde de o zamanlarda olduğu kadar gerçektir. 70’li yıllarda bile Pilz, elektronik bileşenlerin standartlaştırılmasında ölçütleri belirliyordu. Büyük sanayilerle birlikte Pilz, sonundastandart olarak kabul edilen 35 mm seri montaj boyutuyla bir standart geliştirdi.
Sonuç olarak, otomasyon şirketi, DIN elektronik rölelerini pazara sokan ilk endüstriyel elektronik ekipman üreticisi oldu. “N-35” serisine ait standart zamanlayıcı rölesi doğrudan standart bir raya takılarak müşteriler için çok daha hızlı kurulum sağlanır. Daha sonra röleler, izleme veya çift el kontrol röleleri gibi başka ürünlerle desteklenmiştir ve bu nedenle ek uygulamalar için kullanılabilir hale gelmiştir.

Birlikte başarıya ulaşmak: Pilz’in yol arkadaşları
Tarihin canlandığı noktadayız: Önemli teknolojik kilometre taşlarının geliştirildiği bu zaman hakkında daha fazla şey ve bu aile ve şirket tarihi için özel olan bu anlara nasıl tanıklık ettiklerini öğrenmek için eski çalışanlarımıza kulak verin.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr