Türkiye | türkçe

Ostfildern, 11 Şub 2019

Güvenli sinyal aktarımı için M12 arayüzleri

Demiryolu için PSS 4000-R otomasyon sisteminde, Pilz şimdi M12 arayüzüne sahip iki yeni kontrol kafası sağlıyor. Böylece, zorlu koşullarda bile demiryolunun üzerinde ve yanında güvenli sinyal aktarımı garanti edilmiş oluyor!

M12 fişli soketlere uygun arayüzlere sahip iki yeni kontrol kafası, Pilz ürünü PSS 4000-R otomasyon sisteminin demiryolu yelpazesini genişletiyor: bir kafa modülünde PLC fonksiyonları bulunurken, diğerinde Giriş/Çıkış kafası modülü bulunmaktadır. Her ikisi de CENELEC EN 5012x standartlarına göre uygulama koşullarına uygundur. 4 pimli kodlamalı M12 arayüzleri sayesinde, zorlu çevre koşullarında ve yüksek mekanik yüklerde bile demiryolu araçlarında ve sinyal ve telekomünikasyon tesislerinde parazitsiz iletişim sağlarlar.

Güvenli dijital ve analog sinyali işleme olanağı için demiryolu onayına sahip, uygun giriş/çıkış modülleri mevcuttur. T tipi Giriş/Çıkış modülleri, emniyetle ilgili olmayan sinyal işleme görevleri için -40 ile +70°C arasında genişletilmiş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.

PSS 4000-R otomasyon sistemi hakkında bilgilere buradan erişebilirsiniz

Sağlam iletişim: M12 arayüzlerine sahip iki yeni kontrol kafası, Pilz ürünü PSS 4000-R otomasyon sisteminin demiryolu yelpazesini tamamlıyor.
Sağlam iletişim: M12 arayüzlerine sahip iki yeni kontrol kafası, Pilz ürünü PSS 4000-R otomasyon sisteminin demiryolu yelpazesini tamamlıyor.

Sağlam iletişim: M12 arayüzlerine sahip iki yeni kontrol kafası, Pilz ürünü PSS 4000-R otomasyon sisteminin demiryolu yelpazesini tamamlıyor.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: