Türkiye | türkçe

Ostfildern, 30 Eki 2018

Vücut koruma özelliği ile yeni sürüm ışık perdeleri PSENopt II - Tepeden tırnağa emniyet

Pilz ışık perdesi portföyünü tamamlıyor: Parmak ve el korumasının yanında PSENopt II ışık perdeleri artık vücut koruma özellikli sürüme sahiptir. Sağlamlığı, hızlı teşhis ve kapsamlı aksesuarları sayesinde tehlikeli alanlara erişim ekonomik bir şekilde koruma altına alınabilir.

1500 mm yüksekliğe kadar korumalı alan, ışık perdeleri PSENopt II, parmak ve el korumasına ek olarak en yüksek koruma kategorisi PL e'ye kadar vücut koruması için uygundur.

50 g şok direnci sayesinde PSENopt II şok, titreşim ve çarpışmaya karşı son derece sağlamdır. Bu şekilde en zorlu endüstriyel ortamlarda bile makine rahatça kullanılabilir. Vücut çözünürlüğü ile ışık perdeleri 55 metreye kadar kullanılabilir ve örneğin robot hücrelere, paketleme makinelerine veya preslere erişimi koruma altına alırlar.

Alan içinde esnek
Kullanıcılar ışık perdelerini fiziksel olarak istenilen şekilde düzenleyebilir. Kodlamaları sayesinde ışık perdeleri yakın mesafede bulunsalar dahi birbirlerine karışmazlar. Bu özellikle ilk ışık perdesi çiftinin, ikinci ışık perdesi çiftinin alıcısına doğru ışın yayması durumunda görülmektedir. Bu durumda ışık perdesi çiftleri farklı ışın kodlarıyla konfigüre edilebilir. Kodlama tüm PSENopt II ışık perdelerinde entegre edilmiştir.

Daha fazla fonksiyonellik için aksesuarlar
Bir tehlikeli alanınbirden fazla alanını güvenli hale getirebilmek için ışık perdeleri yeni PSENopt II ayna kolonlarımız ile birleştirilebilir. Tehlikeli alanın üç tarafı sadece bir çift ışık perdesi ve iki ayna sütunu ile izlenebilir.

Pilz, konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti 2 ile birlikte bir kaynaktan ekonomik bir çözüm sunar.

SPS IPC Drives 2018: Pilz, Salon 9, Stand 370'de sergiliyor. Pilz'in sergiledikleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Parmak ve el korumasının yanında PSENopt II ışık perdeleri artık vücut koruma özellikli sürüme sahiptir. 50 g şok dirençli PSENopt II şok, titreşim ve çarpışmaya karşı son derece sağlamdır.
Parmak ve el korumasının yanında PSENopt II ışık perdeleri artık vücut koruma özellikli sürüme sahiptir. 50 g şok dirençli PSENopt II şok, titreşim ve çarpışmaya karşı son derece sağlamdır.

Parmak ve el korumasının yanında PSENopt II ışık perdeleri artık vücut koruma özellikli sürüme sahiptir. 50 g şok dirençli PSENopt II şok, titreşim ve çarpışmaya karşı son derece sağlamdır.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: