Türkiye | türkçe

Ostfildern, 12 Nis 2018

Pilz, portföyünü sanayi ortamı için olan hizmet robotu modülleriyle büyütmektedir- Pilz hizmet robotik modülleri - sanayide hizmet görevlerine açıktır

Otomasyon şirketi Pilz, portföyünü Hizmet Robotikleri geniş ürün yelpazesiyle büyütmektedir. Pilz Hizmet Robotik modülleri başlangıçta; robot kolunu, kontrol modülünü ve operatör modülünü içermektedir. Temel özellikler açıklıktır, başka bir deyişle, ROS yazılım çerçevesi sayesinde tak-çalıştır prensibine bağlı olarak kullanıcı dostu çalışma ve hızlı devreye alma. Bu, kullanıcılara kendi hizmet robotu uygulamalarını oluşturmalarını sağlar.

Robot kolu, kontrol modülü ve operatör modülü; Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) tarafından, “Robotlar ve robotik cihazlar” EN ISO 10218-1’e uygun olarak onaylanmış bir pakettir ve bunlar, emniyetli robot uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan gereksinimleri sağlar. Bu, zorunlu CE işaretine ulaşmayı kolaylaştırır. Uygulama alanları; Pick & Place uygulamalarını ve sanayideki yarı otomatik küçük robot hücrelerini de içerir.

 

Hizmet robotikleri için modüler blok
Robot kolu Pilz tarafından üretilmiş olup 6 kilogramlık bir makine yüküne sahiptir. 6 hüneri, 20 kilogramlık ağırlığı ve 24 VDC’lik besleme gerilimi sayesinde hareketli uygulamaların kullanımı için çok uygundur, örneğin otomatik güdümlü araçla birlikte.

Emniyetli hareket
PRCM kontrol modülünde Pilz sürücü ve kontrol teknolojisi, robotun hareketine ve emniyetli kontrolüne önem gösterir. Tak-çalıştır prensibine göre, kullanıcılar modüllere direk bağlanarak kullanabilirler. Kontrol modülü, CANopen, Ethercat veya Profibus gibi açık sanayi iletişim protokollerini desteklemektedir. Pilz RCM, Açık Kaynak Çerçevesi vasıtasıyla; IEC 61131-3 (Robot İşletim Sistemi) yönergesine bağlı olarak PLC dilleriyle birlikte programlanabilmekte ve bu sayede fonksiyonel ilerlemeler için büyük bir açıklık sunar.

Pilz, daha önce araştırma ortamından bilinen ROS-Frameworks Yazılım modülüne bağlı olarak robotların kontrolü için yazılım modülleri geliştirmiştir. Yazılım; sensör süreci, değerlendirme, planlama ve robotun kontrolü gibi fonksiyonlar sunar. Hedefimiz, ROS’un sanayi uygulamalarında kullanılmasıdır.

Görünüşteki her şey
Operatör modülü PRTM, Pilz tarafından geliştirilen operatör ve görselleştirme sistemi sayesinde grafiksel kullanıcı arayüzü üzerinden robotun çalışmasını sağlamaktadır. Panel; çalışma modu seçimi, acil durdurma ve tanılama gibi fonksiyonlar sunmaktadır. Hassas bir dokunmatik ekran üzerinden robot kolunun basit kurulumuna ve öğrenilmesine olanak sağlamaktadır.

Emniyetli robot uygulamaları için tam çözüm
”Pilz, emniyetli robotikler için tam çözüm sunan bir teknoloji şirketidir.” Pilz GmbH & Co.KG. - Yönetici Ortağı Susanne Kunschert böyle açıklıyor ve ekliyor: “Hizmet robotikleri için bir sistem sağlayıcısı olan Pilz, CE işaretine sahip olmada gerekli emniyetli sensör teknolojisi ve gerekli hizmetlerde dahil, kullanıcılarına kendi robot uygulamalarını oluşturmada yardımcı olmaktadır.”

Pilz, Münih’de gerçekleştirilecek olan Automatica 2018 fuarında (19-22 Haziran), hizmet robotik modüllerini ilk kez halka tanıtacaktır. Pilz, B4 salonu, 500 nolu stantta tanıtımı gerçekleştirecektir.

Pilz, hizmet robotik modülleriyle, sanayi ortamında hizmet robotu uygulamaları için bir set sunuyor.
Pilz, hizmet robotik modülleriyle, sanayi ortamında hizmet robotu uygulamaları için bir set sunuyor.

Pilz, hizmet robotik modülleriyle, sanayi ortamında hizmet robotu uygulamaları için bir set sunuyor.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: