Türkiye | türkçe

Ostfildern, 23 Kas 2017

PSS67 PLC: IP67 koruma türü ile emniyet ve otomasyon için dünyanın ilk PLC kontrolörü - Kontrol kabini dışında otomasyon

PSS67 PLC ile otomasyon şirketi Pilz IP67 koruma türüne sahip ilk emniyetli PLC kontrolörünü piyasaya sürüyor. PSS67 PLC kontrol kabini dışında, doğrudan makine üzerine monte edilebilir. Bu şekilde kullanıcılar alandan tasarruf edebilir, kablo tesisatı işlerini azaltabilir ve merkezi olmayan kontrol mimarilerini uygularken daha fazla esnekliğin keyfini çıkartabilir.

Esnek, merkez dışı otomasyon çözümleri genişletilmiş, dağıtılmış tesisler ve makine hatları için özellikle talep edilmektedir. Pilz bir PLC kontrolör ile çözüm seçeneklerini geliştirmiştir: Pilz'in PSS67 PLC'si IP67 koruma türüne sahip ilk emniyet ve otomasyon PLC kontrolörüdür. Tamamen kapalı modül elektronikleri sayesinde bu kontrolör özellikle mekanik açıdan sağlamdır: Toz ve geçici olarak suya batırılmaya karşı korumalıdır ve -30°C ila +60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.

Kısa rotalı otomasyon
PSS67 PLC kontrol kabini dışında endüstriyel otomasyon için tasarlanmıştır. Kontrolör tam olarak ihtiyaç duyulan yere kurulabilir. Bu, kontrol kabini bazlı sistemlere kıyasla kablolama işini önemli ölçüde azaltır ve modüler tesis mimarilerini uygularken esnekliği artırır.

Emniyet ve otomasyon bir sistemde
Emniyetli PLC kontrolör PSS67 PLC en yüksek kapasite PL e'ye kadar uygulamalarda kullanıma uygundur.
PSS67 PLC, PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçasıdır. Sistemdeki diğer kontrolörlerle tamamen uyumludur ve mevcut mimarilere kolayca entegre edilir. Kendini kanıtşamış mühendislik yazılımı PAS 4000 IEC 61131-3 programlama dillerinde ve PASmulti Editor ile programlamaya uygundur. PSS67 PLC sensörlerin doğrudan bağlanması için 16 güvenli dijital girişe sahiptir ve Pilz'in PSS57 I/O kompakt modülü ile birleştirilebilir ve bu şekilde sahadan gelen sinyaller iletilebilir.
Cihazın tüm konfigürasyonu güvenli şekilde entegre edilen microSD kart üzerinde depolanabilir. Bu, yalnızca micro SD kartını değiştirmeniz gerektiği için cihazların değiştirilmesini kolaylaştırır. Yeniden konfigürasyon gerekli değildir.

Pilz'in PSS67 PLC'si IP67 koruma türüne sahip ilk emniyetli PLC kontrolörüdür. Özellikle dağıtılan tesislerde otomasyon görevlerine uygundur.
Pilz'in PSS67 PLC'si IP67 koruma türüne sahip ilk emniyetli PLC kontrolörüdür. Özellikle dağıtılan tesislerde otomasyon görevlerine uygundur.

Pilz'in PSS67 PLC'si IP67 koruma türüne sahip ilk emniyetli PLC kontrolörüdür. Özellikle dağıtılan tesislerde otomasyon görevlerine uygundur.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: