Türkiye | türkçe

Ostfildern, 21 Ara 2016

Alanın önemli olduğu Pilz'in PSENopt slim yeni ışık perdeleri - en dar alanlarda koruma

Pilz, PSENopt slim ürün seçenekleri ile ışık cihazları seçeneklerini genişletiyor. İnce tasarımlarıyla, özellikle alanın son derece önemli olduğu uygulamalarda maksimum emniyet sağlıyor. Burada, yeni süper ince ışın cihazları, en yüksek Performans Seviyesi (PL) e dahil olmak üzere, gereksinimlere göre parmak ve el koruması sağlıyor.

PSENopt slim, ışık yayan cihazlar, örneğin alanın önemli olduğu ekleme işlemi ya da malzemenin beslenmesi ya da toplanması gibi, her çevrimin bir parçası olarak müdahale gerektiren makineler için uygundur. Ölü bölgeler olmadan peş peşe bağlama fonksiyonu sayesinde, koruma alanının içine ve arkasına taşmaya karşı IEC 61496-2 uyarınca etkin koruma sağlar.

Etkin üretim ve ötesi
LED ekran kullanılarak operatörler bir bakışta makinelerin durmasına neden olan ana nedenleri tanımlayabilir. Bu şekilde makinenizin kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.
PSENopt slim, yardımcı bağlantı elemanları kullanılarak hızlı ve basit bir şekilde takılabilir. PSENopt slim için, değişken aynalar ve test çubukları dahil olmak üzere kapsamlı bir akeseuar seti de sunulur.

Güvenlik ile ilgili tüm durumlara hazırlıklı
Çeşitli uygulamaları kapsamak üzere farklı türde sayısız ünite bulunur: Tasarım mühendisleri EN/IEC 61496-1/-2 ile ilgili parmak ve el koruması uyarınca Tip 2 ve Tip 4 ışık perdeleri arasında seçim yapabilir. 150 mm'den 1200 mm'ye kadar farklı korumalı alan yükseklikleri arasında seçim yapmak mümkündür.

Örneğin emniyet rölesi PNOZsigma veya yapılandırılabilir kontrol sistemleri PNOZmulti ile birlikte kullanılan PSENopt slim cihazlar makine emniyeti için eksiksiz ve ekonomik bir çözüm sunar.

 

İnce tasarımlarıyla PSENopt slim, özellikle alanın son derece önemli olduğu uygulamalarda maksimum emniyet sağlıyor. Burada, Tip 2 ve Tip 4 ışın demeti cihazları, gerekliliğe göre parmak ve el koruması sağlarlar.

İnce tasarımlarıyla PSENopt slim, özellikle alanın son derece önemli olduğu uygulamalarda maksimum emniyet sağlıyor. Burada, Tip 2 ve Tip 4 ışın demeti cihazları, gerekliliğe göre parmak ve el koruması sağlarlar.