Türkiye | türkçe

Ostfildern, 22 Nis 2016

Pilz’in yeni işletim ve izleme ürün yelpazesi PMI 6 Control -Görselleştirme ve kontrol tek bir pakette

Yeni PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control ürün yelpazesiyle, Pilz otomasyon şirketi standart olarak IEC 61131-3’e göre soft PLC ile donatılacak ilk operatör terminalini tanıtmaktadır. Bu terminal, tüm tesis sürecini yalnızca tek bir birimde kontrol etmeyi sağlayarak tanılama ve görselleştirmenin ötesine geçmektedir. Yani, PMI 6 Control yalnızca kapsamlı tanılama sunmaz aynı zamanda da “görüntülenen tesisin” verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

PMI 6 Control operatör terminalleri 1.3 GHz yüksek performanslı işlemci modülüne dayanmaktadır. 512 MB RAM, 512 MB Flash bellek kapasitesi ve Windows Embedded Compact 7 işletim sistemi ile birlikte, sonuçta tüm uygulamalar için yüksek performanslı bir platform elde edilmektedir.
Pilz kontrol teknolojisi ile birlikte tesis ve makinelerde daha hızlı tanılama ve görselleştirilme yapılması mümkündür. Sonuç olarak, çalışmama süreleri en aza indirilebilir.

Sezgi ve açık olmak yol gösterir
Yeni PMI 6 Control neslinde aynı zamanda kapasitif 7 inç cam dokunmatik ekran bulunmaktadır. Alternatif olarak 12 inçlik versiyonu da mevcuttur. Operasyon sezgiseldir ve bu nedenle de hızlı ve basittir.  Bu durum, tesis ve makineler için yüksek verimlilik sağlar.
Operatör terminalleri kullanıcı dostu görselleştirme ile önceden donatılmış olarak gelir. Ayrıca, açık arayüzler sayesinde, herhangi bir ortak HMI görselleştirme yazılımı kullanılabilir. Yazılım paketlerinin, verilen SD kartının ayrılmaz bir parçası olan ve gerektiğinde çağrılabilen PMI Yardımcısı yardımıyla kurulumu kolaydır. Bu işletmeye alma sırasındaki gerekli çalışmaları en aza indirir.

Düz metin daha hızlıdır
Pilz’in tanılama konsepti PVIS, PMI 6 Control ürün yelpazesinde önceden kurulu olarak gelir: Tesislerin Pilz’in PMI operatör terminalleri ve güvenlik kontrol sistemleri ile donatılmış olduğu durumlarda, makineler arızalandığında sorun gidermeyi daha kolay hale getirir. Hata mesajları düz metin olarak gösterilir; mesajlar sorunu nasıl düzelteceğinize yönelik olumlu önerilerle birlikte gelir. Kullanıcı adım adım çözüm aşamasına yönlendirilmektedir, yani sorun giderme zaman alıcı olmak zorunda değildir.
 

Pilz’in yeni ürün yelpazesi PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control, soft PLC ile donatılmıştır. Bu terminal, tüm tesis sürecini kontrol edebilmek için profesyonel tanılama ve görselleştirmenin ötesine geçmektedir.
Pilz’in yeni ürün yelpazesi PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control, soft PLC ile donatılmıştır. Bu terminal, tüm tesis sürecini kontrol edebilmek için profesyonel tanılama ve görselleştirmenin ötesine geçmektedir.

Pilz’in yeni ürün yelpazesi PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control, soft PLC ile donatılmıştır. Bu terminal, tüm tesis sürecini kontrol edebilmek için profesyonel tanılama ve görselleştirmenin ötesine geçmektedir.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: