Türkiye | türkçe

Ostfildern, 23 Şub 2016

Pilz, Hannover Messe 2016, Salon 9, Stand D17'de - Otomasyonda sizin tarzınız!

Sloganımız: "Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." Pilz, bu yılki Hannover Messe'de 25 - 29.4.2016 tarihlerinde endüstri çözümleri ile emniyet ve otomasyon için hizmetler sunacak. Otomasyon şirketi ayrıca, "Çalıştırma ve izleme" ve dünyada bir ilk olan "Sensör teknolojisi" alanındaki ürün inovasyonlarını da sunacak.

Emniyetli insan-robot işbirliği (HRC) ise diğer bir tema olacak: "Robot meslektaşımız" harekete geçtiğinde, ziyaretçiler de canlı olarak orada bulunabilirler. Şirket, mühendislikten görselleştirmeye kadar geçen süreçte, otomasyon çözümlerinin Smart Factory için kullanıcı dostu yöntemlerle asıl uygulandığını göstermek üzere bir gösterici kullanacak.

HMI'de Gala: Zarif cihaz!
Dünyadaki ilk cihaz ilk defa Pilz'in standında sergilenecek: Yeni PSENopt II, IEC/EN 61496 Kategori PL d ile uyumlu uygulamalarda kullanım için geliştirilen ilk Tür 3 ışık çitleri. 2015 yılı Mayıs ayında standartların değişmesiyle birlikte, PL d kullanmak isteyen kullanıcıların Tür 4'e geçmeleri gerekti. Bu durum pratikte Tür 4 gerekli değilken bile yüksek maliyetlere yol açtı. PSENopt II birimleri standarttaki boşlukları dolduruyor ve aynı zamanda müşteriye göre özel geliştirildikleri için ekonomik ışık çiti çözümleri de sunuyor.
Ayrıca otomasyon şirketi, PSENmlock emniyet geçit sistemi ile sensör teknolojisinde başka bir inovasyon daha tanıtacak. Tüm cihazlarda en yüksek PL e kategorisine kadar kişisel ve süreç koruması için emniyet kilidine sahip emniyet geçidi izlemesi sunuyor.

Güvenilir bir gözlemci olarak görselleştirme
Pilz'in sensör teknolojisindeki inovasyonları arasında, endüstriyel ağ sistemi modülü, bağlantı ve emniyetli sensör teknolojisi PSEN'i birleştiren yeni Emniyet Cihazı Tanılama da bulunuyor. Sensör tanılaması, uzaktan da olsa, verilerin kolayca çağrılmasını sağlıyor, böylece hizmet işlemlerini ve arıza sürelerini azaltıyor.
İyi bir tanıtım yalnızca sensör teknolojilerinde daha geniş bir kullanım sağlamıyor, Pilz ayrıca kontrol, tanılama ve görselleştirme için yeni bir çözüm bütünü için destek sağlıyor. Hannover'de tam otomasyon uzmanı, PMI ürün serisine (Pilz İnsan Makine Arayüzü) dahil olan ve soft PLC yazılım paketi içeren yeni operatör terminali PMI 6 Kontrolünü sunacak.

Pilz standındaki robot meslektaşımız
Bütüncü bir tedarikçi olarak Pilz, emniyetli robot uygulamaları için emniyetli 3D kamera sistemi SafetyEYE gibi hizmetler ve çözümler de sunuyor.
Hannover'de robot meslektaşımız, ziyaretçilere, gözle görülür yıkıcı bir koruma yerine, "üzerinde çalışılan bir iş" teslim edecek: Pilz standındaki canlı gösteri emniyetli insan-robot işbirliklerinin günümüzde nasıl gerçekleştirildiğini gösterecek.
Robotik sunumların merkezinde ise, bir robot sisteminin her bir yaşam parçasına göre özel düzenlenmiş, süreç analizi ve risk değerlendirmesinden CE markalamasına kadar destek veren kapsamlı bir sektör hizmet portföyü yatıyor.

Yalnızca "Akıllı"
Robotik alanının yanı sıra, "Industrie 4.0" standın odaklanacağı inovasyonlardan biri. Burada şirket, modüler bir tesiste, dağıtılmış zeka sayesinde kontrol görevlerinin nasıl verimli ve kullanıcı dostu olabileceğini göstermek için canlı bir gösterici kullanacak. Bu defa odak noktası ise Industrie 4.0-uyumlu otomasyon sistemi PSS 4000 olacak.
SmartFactory KL araştırma platformunun bir üyesi olarak Pilz, Industrie 4.0 için tek tip standartların oluşturulmasında aktif olarak rol almaktadır. Hannoverde Pilz, Salon 8'deki SmartFactory KL standında da temsil ediliyor. Burada, diğer ortaklarla birlikte geliştirilen ve Industrie 4.0'ün bazı temel yönlerinin pratik uygulamasını gösteren bir üretim hattı sergilenecek.
 
"Büyük Ortak" – ABD Pilz için önemli bir pazar
Pilz ABD'de, 20 yılı aşkın bir süredir kendi bayisi ile yerel olarak temsil ediliyor. "Hannover Messe'nin bu yılki resmi ortak ülkesi, halihazırda Alman makine mühendisliğinin bir numaralı ihracat pazarı ve Pilz için de önemli bir pazar" diyor Pilz Amerikan bayisi Genel Müdürü Mike Beerman. Yalnızca çözümler destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir hizmet portföyü de sunuyor: "Standartlar hakkında uygulama bilgisi önemlidir, çünkü standartlar operatörler ve kullanıcılar için bir çerçeve sağlar ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı olur. İşte de tam da burada Pilz ABD destek sağlayabilir" diyor Beerman.

Pilz, Hannover Messe'de Salon 9, Stand D17'de ve SmartFactory KL'de Salon 8, Stand D20'de bulunuyor.

Daha fazla bilgi için: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe veya webkodu web9481.


 

Sloganımız: "Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." Pilz, bu yılki Hannover Messe'de 25 - 29.4.2016 tarihlerinde endüstri çözümleri ile emniyet ve otomasyon hizmetleri sunacak.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: