Doğrudan ülkenizin Pilz anasayfasına gitmek için, lütfen haritadan konumunuzu seçin. Ülkenizi seçemiyorsanız, buraya tıklayın: Genel site

Kapat
Türkiye | türkçe

Ostfildern, 23 Kas 2015

Pilz PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sisteminde yeni ana ünite - Büyük projelerin temeli!

Emniyet için standartlar, daha fazla bağlantı ve daha kolay proje yönetimi; Pilz, PNOZMULTİ 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri ürün yelpazesine yeni ana ünitesi PNOZ m B1'i ekliyor. Daha geniş fonksiyon aralığına sahip makineler için daha yüksek performans sunmasının yanında ilgili genişletme modülleri aracılığıyla tüm ortam fieldbus sistemlerine bağlantı olanağı da sağlamaktadır.

Yeni ana ünite PNOZ m B1 ilk kez herhangi bir giriş veya çıkış içermiyor: genişletme modülleri sistemi uygulamaya uyarlamak için kullanılır. ETH genişletme modülünün bağlanması gerekmeyeceği için iki entegre Ethernet arabirimi maliyet tasarrufu sağlar. Sağ tarafa bağlanabilecek genişletme modüllerinin sayısı yeni ana ünitede sekize artırılmıştır. Kısa arıza süreleri ve tesisin yüksek düzeyde kullanılabilirliği, ilgili genişletme modülleri aracılığıyla ortak fieldbus sistemlerine bağlantı ile garanti edilir.

Proje yönetimi kolaylaştırıldı
PNOZ m B1 maksimum program boyutu dört kat artırılmıştır: öğeler arasına 1024 bağlantı girilebilir. Projeler USB bellek çubuğuna kaydedilebilir. Tak-çıkar USB ortamı, birçok projenin kaydedilmesine olanak tanır ve makineye özel yönetim sağlar. Programlardan biri Proje Yöneticisi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde seçilebilir. Ayrıca PNOZmulti Configurator'da PNOZ m B1 için tarih ve saat de ayarlanabilir. Aydınlatmalı ekran kullanışlı yerinde tanılama sağlanmasına yardımcı olur. PNOZ m B1, PNOZmulti Configurator yazılım aracının 10. versiyonundan kullanılabilir.

Saha bağlantısı garantisi
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi de Profinet, Profibus, Ethernet/IP vb. sitemlere ek olarak CC-Link fieldbus sistemine bağlanabilir. PNOZmulti 2'nin bir başka fieldbus sistemine bağlanması gerekirse bu programın değiştirilmesine gerek kalmadan sağlanabilir: bunun nedeni tek bir fieldbus modülünün bir başka uygun modülle kolaylıkla değiştirilebilecek olmasıdır.

Emniyet için açık
PNOZmulti 2, üst düzey tesis kontrol sistemlerinden bağımsız olarak emniyet ve otomasyon için esnek ve endüstri genelinde kullanılabilen, emniyet fonksiyonlarına yönelik açık, konfigüre edilebilir bir sistemdir. Mevcut genişletme modüllerinin kullanımı daha fazla ayrıntı sunarak kontrol yapısının uygulamaya tam olarak uyarlanmasını sağlar. Kullanıcılar yalnızca kullanacakları ürünleri satın alarak zaman ve maliyetten tasarruf ederler.

Emniyet standartlarının belirlenmesi
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri, tesis veya makinelerde birden fazla emniyet fonksiyonunun uygulanması için uygundur. Sistem modüler ve genişletilebilir özelliktedir; dolayısıyla, makine genişledikçe veya gereksinimleri değiştikçe makineyle birlikte gelişebilir. PNOZmulti 2, ortak iletişim ağlarına bağlanabilir. Uygulanması makine veya tesis tipi, ülke ve endüstriden bağımsız olduğu için emniyet mimarisi, üst düzey operasyonel kontrol sisteminden bağımsız olarak oluşturulabilir. Kullanıcılar emniyetlerini bu şekilde standartlaştırır.
 

Pilz, PNOZmulti 2  PNOZ m B1 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri ürün yelpazesine yeni bir ana ünite ekliyor.
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
Basın merkezi

Telefon: +49 711 3409-158
E-posta: presse@pilz.de