Türkiye | türkçe

Ostfildern, 1 Eki 2015

Merkez ofisin Pilz Kampüsü'ne Dahil Edilmesi – Renate Pilz: "Değerler geleceği şekillendirir." Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi açıldı

Otomasyon şirketi Pilz, Ostfildern'deki merkez ofisinde Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezini açtı. Yeni bina, yaklaşık 13,500 m2 toplam alanı kapsıyor ve 20 milyon Euro ile bu aile şirketinin tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğine sahip. Sonuç olarak Pilz üretim alanını %50 oranında büyütmenin yanı sıra merkez ofisini de Pilz Kampüsü'ne dahil ediyor.

Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi 16 ay içinde inşa edilmiştir. 6,900 m2 üretim alanı, yaklaşık 4,000 m2 ofis alanı ve 2,600 m2 yardımcı alanlar ile binada 390 personel çalışıyor. Üretim ve Lojistiğin yanı sıra Üretim Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Kalite Yönetimi ve Satın Alma da dahil olmak üzere üretimle ilgili tüm departmanları aynı çatı altında topluyor.

1 Ekim'deki resmi açılışta 200 konuğa hitap eden Renate Pilz şunları söyledi: "Merkez ofisimizde yatırım yapmaktan ve büyümeye devam ediyor olmaktan dolayı son derece memnunuz. Birincisi bu bölgede derin köklerimiz var. Ayrıca merkez ofisimizi, tüm departmanların yakın işbirliği içinde ve müşterilerimizin avantajına etkin bir şekilde faaliyet gösterecekleri Pilz Kampüsü'ne dahil ediyoruz. Bu işbirliği, aile şirketimizin başarısı için önemlidir".

Renate Pilz şu hususu vurguladı: "Kampüs, değerlerin geleceği nasıl şekillendirdiğini gösterir". "Güven, güvenilirlik ve yenilik yapma cesareti Pilz'de çok önemli başarı faktörleridir." Resmi açılış öncesinde binanın resmi açılışını kutlamak amacıyla 26 Eylül 2015 tarihinde çalışanlara özel bir parti düzenlendi.

Pilz yeni üretim tesisinde emniyet ve otomasyon için röleler, kontrol sistemleri, sensörler ve sürücü teknolojisi üretecektir. Bunlar üretim alanları, presler, takım tezgahları ve endüstriyel robotların yanı sıra ray teknolojisinde, otomasyonun oluşturulmasında veya Rio de Janeiro Sugarloaf Dağı'nda veya Viyana Prater Parkı'nda hizmet veren teleferiklere yönelik kontrol sistemlerinde de kullanılır.

Uyarlanabilir fabrika
Yeni binada Pilz, personel için ergonomik çalışma ortamına ve esnek bir üretim düzenine çok büyük önem veriyor. Üretim teknolojisi departmanını ve üretim personelini kapsayan disiplinlerarası atölyeler, verimli ve ergonomik üretim süreçleri oluşturarak tasarım aşamasında dahi üretim çalışma ortamının opitimize edilmesine yardımcı olmuştur.. Ofislerde, klimalı odalarda ses emicilerle zekice tasarlanmış akustik konsept, şeffaf oda bölmeleri ve yerden ısıtma teknolojisi hoş bir çalışma ortamı sunuyor.

Pilz Kampüsü'ndeki diğer binalarla ortak olarak ekolojiye burada da büyük önem veriliyor: yüzeye yakın jeotermal enerji, yüksek verimli bina yalıtımı ve ısı geri kazanımı yüksek enerji verimliliği ve düşük CO2 emisyonlarıyla sonuçlanır.

Neredeyse hiç desteği olmayan mimari olarak açık planlı alan, üretim süreçlerinin optimum esneklikle organize edilmesini sağlar. Her bir üretim birimi, hızlı bir mal ve bilgi akışı sağlamak amacıyla u şeklinde tasarlanmıştır.

Industrie 4.0: Pilz bağlantı özelliğini destekliyor
Bu bilgi akışı, Pilz'de Dördüncü Sanayi Devriminin veya "Industrie 4.0"ın ayırt edici özelliğidir. Pilz'de üretim, yukarı akışlı ve aşağı akışlı prosesler ve prosedürler ile entegre edilmiştir. Eski üretim operasyonları, akıllı RFID destekli iş parçası taşıyıcısı gibi IT tabanlı üretim proseslerini ön plana çıkarmaktaydı. Bu prosesler benimsenmiştir ve artık yavaş yavaş tamamlanmaktadır. Ostfildern'de Pilz, makine verilerini özellikle derleyerek ve işleyerek üretim prosesi kontrolünü optimize etmektedir. Bu durum aksaklıkları veya arıza sürelerini önlemektedir. Çalışma belgeleri, her zaman güncel olması ve bu belgelerin mobil cihazlarda da kullanılabilirliğinin sağlanması için Pilz cloud'da saklanacaktır. IT'nin ve üretim tek bir noktada toplanmasına yönelik diğer kararlı hamleler "Pilz Think Tank 4.0"da şekillenmektedir: Böylece Dördüncü Sanayi Devriminin Pilz'de uygulanması için gereken kaynaklar IT ve üretim teknolojisi uzmanlarına sunulmuş olur.
 

İletişim

Martin Kurth
Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu
Almanya
Telefon: +49 711 3409-158
e-posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Teknik Konularda Basın Sorumlusu
Almanya
Telefon: +49 711 3409-7009
e-posta: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Basınla İlişkiler
Avusturya
Telefon: +43 1 7986263-13
E-Posta: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Basınla İlişkiler
İsviçre
Telefon: +41 62 88979-33
E-Posta: m.bernasconi@pilz.ch
 

Yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi binasında Pilz, merkez ofisini Pilz Kampüsü'ne dahil ediyor. Pilz, Industrie 4.0'a katkı olarak akıllı üretimi tanıtıyor.