Türkiye | türkçe

Ostfildern, 12 Haz 2014

PSS 4000 otomasyon sistemi asansör uygulamalarını korur

PSS 4000 otomasyon sisteminin bileşenleri, TÜV Avusturya tarafından bundan böyle asansör uygulamalarının emniyet bileşenleri olarak onaylanmıştır. Asansör operatörleri ve üreticileri, teknik olarak bağımsız, esnek ve uygulaması kolay olduğundan PSS 4000 kullanarak bu uygulamalar için katı emniyet düzenlemeleri ve özel gereksinimler uygulayabilirler.

Yolcu asansörleri ve yük/servis asansörleri ve aynı zamanda her türlü kaldırma tertibatında kullanılan uygulamalar, katı emniyet düzenlemelerine tabidir ve özel gereksinimlere uymak zorundadırlar. Verilen onay PSS 4000 otomasyon sisteminin bu tip uygulamalar için uygun olduğunu onaylamaktadır. PSS 4000 ile bu gereksinimler emniyetli ve verimli bir şekilde karşılanabilir. Sistem oldukça güçlüdür ve kullanımı da bir o kadar kolaydır; kullanıcılarına Acil - Duruş fonksiyonunun da içinde bulunduğu geniş bir fonksiyon yelpazesi sunmaktadır.

TÜV onayı DIN EN 115-1 standardına uygun olarak verilmiştir: Yürüyen merdiven ve yürüyen bantların emniyeti – Bölüm 1: Yapım ve montaj ve DIN EN 81-1: Asansör yapımı ve montajı ile ilgili emniyet kuralları – Bölüm 1: Elektrikli asansörler ve DIN EN 81-2: Asansör yapımı ve montajı ile ilgili emniyet kuralları – Bölüm 2: Hidrolik asansörler.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: