Türkiye | türkçe

10 Oca 2019

Robot Bilimleri – "Teknik Rapor ISO/TR 20218-1:2018" yayımlandı

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) "Teknik Rapor ISO/TR 20218-1:2018, Robot Bilimleri - Endüstriyel robot sistemleri için emniyet tasarımı - Kısım 1: Nihai unsurlar“ raporunu yayımladı (İngilizce). Teknik rapor endüstriyel robot sistemleri ve entegrasyon için mevcut ISO 10218-2:2011'e ek olarak sunulmuştur.

Endüstriyel robot alanı hızla gelişmektedir. Standartlar ve direktiflerin robot sistemlerinin gelişimine ayak uydurması gereklidir, bu şekilde entegrasyon, devreye alma, kullanım ve bakım sırasında karşılaşılan riskler en aza indirilir. Bunun sonucunda Uluslararası Standartlar Örgütü "ISO/TR 20218-1:2018 Teknik Rapor" yayımlamıştır. Teknik rapor, endüstriyel robot sistemleri ile ilgili nihai etmenlerin inşası ve entegrasyonunda emniyet önlemi talimatı olarak kullanılır.

"ISO/TR 20218-1:2018 Teknik Rapor" farklı unsurlara ek olarak aşağıdakileri içerir:

  • Nihai unsurların üretimi, tasarımı ve entegrasyonu
  • Kullanım ile ilgili gerekli bilgiler

Belgede ayrıca endüstriyel robot sistemleri ve entegrasyon ile ilgili ISO 10218 2:2011 ek gereksinimleri yer almaktadır.

Daha önce yayınladığımız mesajda "Robot standartları" ISO 10218-1 ve ISO 10218-2 revizyonunu belirtmiştik. Teknik rapor, uluslararası standart otoritelerinin endüstriyel robot alanında (ISO/TC299/WG3) devam eden çalışmalarının bir parçası olarak yayımlanmıştır. Pilz robot emniyet standartlarının revize edilmesine aktif şekilde katkıda bulunuyor. 


Ayrıntılı bilgi:

Pilz’de Robot Teknolojileri