Türkiye | türkçe

14 Kas 2018

SPS IPC Drives 2018: Geleceğin akıllı fabrikası için yenilikler

Geleceğin akıllı fabrikası için trendleri ve yenilikleri keşfedin! Vücut koruması sağlayan yeni PSENopt II ışık perdeleri ilk kez Nürnberg'de sunulacak. Bununla birlikte yeni standımızda: Pilz servis robotu modülleri ile yeni "CECE - CE İşareti Uzmanlık Sertifikası" sertifikasyon programımızı sunuyoruz.

Geleceğe yönelik teknolojiler için akıllı sensör teknolojisi

Nürnberg'de insan ve makinelerin korunması için akıllı sensör çözümlerimizi görebileceksiniz. Arıza durumlarında hızlı arıza tespiti de sağlayan, size özel emniyetli kapı korumasını oluşturabileceğiniz modüler emniyet kapısı sistemlerini sunuyoruz. Dinamik basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat sadece bir cihaz üzerinden sanal düğmelerle izleme ve kontrol işlevleri sağlar. Üretim alanı izleme için yeni emniyetli lazer tarayıcı PSENscan'ı tanıtıyoruz. PSENopt II ışık perdelerini Nürnberg'e ilk kez getireceğiz. 1500 mm'ye kadar koruma alanı yüksekliğine sahip bu cihazlar Pl e'ye kadar el ve vücut koruması sağlayabilir. 50 g'ye kadar şok direnci ile şoka, titreşime ve çarpışmaya karşı son derece dayanıklıdır. 50 metreye kadar çalışma aralıklarından ve LED'ler ile basit arıza tespiti olanaklarından yararlanın!

Çalışan farklı Pilz servis robot modülleri

Nürnberg'deki standımızda yeni Pilz servis robotu modüllerimizi farklı modüllerde çalışırken görebilirsiniz: Çift kollu sürüm ve otomatik güdümlü araç (AGV) ile birlikte mobil sürüm. Servis robot modülleri ayrıca Akıllı Fabrikamızda al ve yerleştir uygulamasında ve hidrolik çalışma unsurlarına sahip bir preste kullanılmaktadır.

Kişisel servis robotu uygulamanızı kendiniz birleştirin! Değiştirici, kontrol modülü, çalıştırma modülü ve Robot İşletim Sistemi (ROS) yazılım çerçevesine dayanan yazılım modülümüz yapı bloku ilkesi ile birleştirilebilir.

Pilz Hareket Kontrolü: Daha yüksek performans, daha düşük maliyetler

Sürücü teknolojisindeki yenilikler arasında Pilz Hareket Kontrolü sistemleri PMCprimo C2'nin yeni nesli de yer alıyor. Daha yüksek performans olanağı sayesinde daha sık döngü ve üretim kalitesi sağlıyor. Farklı sayıda arayüz ve kodlama girişlerine ek olarak dijital giriş/çıkışlar ile veri emniyeti için bir USB arayüzü üst düzey esneklik sağlıyor. Tamamen dijital motor geri bildirim protokolü HIPERFACE DSL artık PMCtendo SZ seervo motorları ile birlikte kullanılabilir. Frekans dörnüştürücü ve motor geri bildirim sistemi arasındaki bağlantı kablolarını en aza indirir. Sürücü teknolojisinde tek kablolu çözüm trendi desteklenir.

Dünya çapında CE uzmanlığı

Pilz eğitim teklifini genişletiyor ve sonbahardan itibaren "CECE - CE İşareti Uzmanlık Sertifikası" sertifikasyon sürecini sunacak. TÜV Nord tarafından sertifikalandırılan uluslararası sertifikasyon programı yeni, mevcut veya değiştirilen makinelerde CE işaretlemesi gerçekleştirmek için gereken uzmanlığı sunacak.

Bunları ve diğer yenilikleri 27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Nürnberg'de sunacağız. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Bizi Salon 9, Stand 370'te ziyaret edebilirsiniz. Sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!


Ayrıntılı bilgi:

Tüm yeniliklerimize özel ve geniş bir bakış

Geleceğin akıllı fabrikası için yenilikler