Türkiye | türkçe

11 Eyl 2018

Endüstriyel robotlar için ISO emniyet standardı revizyonu

Mayıs 2021 itibarıyla ISO 10218-1 ve ISO 10218-2 uyarınca işbirlikçi robot sistemleri ile ilgili emniyet gereksinimlerinin revize edilmesi gerekiyor. Pilz robot emniyet standartlarının revize edilmesine aktif şekilde katkıda bulunuyor.

ISO 10218-1 ve ISO 10218-2 uyarınca işbirlikçi robot sistemleri ile ilgili emniyet gereksinimleri henüz kapsamlı şekilde açıklanmadı. Teknik Spesifikasyon ISO/TS 15066'nın bir parçası olarak emniyet gereksinimleri daha da geliştirildi. Bu içerikler kısmen iki standardın revizyonuna dahil edildi ve/veya burada destekleniyor. Mayıs 2021 itibarıyla ISO 10218-1 ve ISO 10218-2'nin yeni sürümünün gelmesini bekliyoruz.

Pilz uluslararası ISO/TC 299 "Robot", çalışma grubu WG 3 "Endüstriyel emniyet" teknik komitesinin bir üyesidir. Çeşitli üyelerle birlikte çalışan Pilz robot emniyet standartlarının revize edilmesine odaklanmaktadır. Haziran 2018'in başında teknik komite bir çalışma toplantısı için Kyoto'da (Japonya) toplandı.

Bu revizyonun bir parçası olarak tartışılması gereken sayısız konu ve gereksinim vardı. Kısa bir özet sunalım:

  • Tüm ilgili emniyet işlevlerinin (ör. emniyetli durdurma, emniyetli hız düşürme) ve ISO 13849 / IEC 62061'in ilgili emniyet işlevleri uyarınca (ör. emniyetli durdurma çift kanallı bir tasarıma sahip olmalı) minimum gereksinim spesifikasyonlarının yer aldığı bir liste hazırlandı
  • Frenlerle ilgili olarak daha belirgin emniyet gereksinimleri geliştirildi
  • ISO TS 15066 uyarınca çeşitli işbirlikleri ile kullanılan uygulamalar için daha net gereksinim spesifikasyonu gerçekleştirildi (Örnek: Elle kumanda edilen emniyet ile ilgili durdurma, hız ve mesafe izleme ile enerji ve kuvvet sınırlaması)
  • Enerji ve kuvvet sınırlaması için biyomekanik sınır değerlerinin kabulü ve revizyonu ile ISO TS 15066'dan istatistik benzeri ve geçici kontaklar
  • Siber Güvenlik
  • Mobil robotlar için emniyet gereksinimlerinin geliştirilmesi
  • Tutucular/tutucu sistemler için emniyet gereksinimlerinin uygulanması ve detaylandırılması (ISO/TR 20218-1 teknik raporu uyarınca)


ISO 10218 Hakkında

ISO 10218 endüstriyel robotlar için merkezi emniyet standardıdır. İki bölümden oluşmaktadır: ISO 10218-1 robot üreticisinin emniyet gereksinimlerini açıklar. ISO 10218-2 robot entegratörünün emniyet gereksinimlerini açıklar.


Ayrıntılı bilgi:

Pilz’de Robot Teknolojileri