Türkiye | türkçe

15 Ağu 2016

Hamburg’daki WindEnergy’de Pilz’i i ziyaret edin!

27 ila 30 Eylül tarihleri arasında rüzgar türbinlerinizi emniyetli şekilde otomatik hale getirmek için otomasyon teknolojimizi nasıl kullandığımızı göstereceğiz.

Hamburg’da düzenlenen bu yılın “WindEnergy” fuarında ürünlerimizi kullanarak rüzgar türbininiz için olası en iyi emniyetin nasıl sağlandığını göstereceğiz. İlk olarak, bir rüzgar türbinini hem emniyetli hem de kolay şekilde inşa etmenizi sağlayacak olan vinç sisteminiz için çözümleri açıklayacağız.


PSS 4000 otomasyon sistemi kullanılarak analog değerlerin emniyetli şekilde işlenmesi

PSS 4000 otomasyon sistemi, rüzgar türbinizinin emniyetini garanti etmez üzere ilgili tüm fonksiyonları kontrol eder. Tesisinizdeki değerlerin güvenli analog değer işlemesinin yanısıra ilgili değerlerin güvenli hesaplaması artık hiç olmadığı kadar kolay. Uzmanlarımız PSS 4000 otomasyon sisteminin ayrıntılı tanıtımını sunmaktan büyük memnuniyet duyacaktır.

Yeni olan özellik ise PSS otomasyon sistemi için güvenli kaynak izlemesine yönelik I/O modülüdür. Bu modül sayesinde yalnızca bir kodlayıcı ile güvenli hızı, güvenli yönü izleyebilir ve PLe’ye kadar fonksiyonları durdurabilirsiniz! Rüzgar türbinlerinizde daha az reaksiyon süreleri ve daha yüksek verimliliğin yanı sıra bakım ve onarım konusunda yarar sağlarsınız.


Rüzgar türbinlerine ve vinçlere yönelik ürünler ve hizmetler

WindEnergy sayfasından rüzgar türbinlerine ve vinç sistemlerine yönelik ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin – konfigüre edilebilir kumanda sistemi PNOZmulti, güvenli hız izleme PNOZ s30 ve servo kuvvetlendiricisi PMCprotego D. Ayrıca size şu hizmetlerimizi sağlamaktan mutluluk duyuyoruz: Risk değerlendirmesinden emniyet kavramının gelişimine ve emniyet çözümlerinin doğrulanmasından CE işaretlemesine kadar. Uzmanlarımızla irtibat kurun – size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız!


Fuar giriş belgelerinizi güvence altına alın ve şimdi danışmanlık için rezervasyon yapın!

Bu fırsattan yararlanmak ve bilgileri ilk elden edinin. Şimdiden Hamburg WindEnergy fuarına ücretsiz giriş biletinizi veya kişisel bir danışmanı güvence altına alın! Yanlızca e-posta gönderin windenergy@pilz.de.

Salon B6 Stand 342’de sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyoruz!