Türkiye | türkçe

4 Ağu 2016

Industrie 4.0'a yanıt olarak modüler tesisler

Industrie 4.0-uyumlu otomasyon sistemi PSS 4000

Otomasyonun geleceği için kontrol zekasını dağıtabilecek ve yönetimi kolay çözümler gereklidir.

Son birkaç yıldır, modüler bir tesis yapısı, üretimde daha fazla esneklik için en önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır. Tesisin tamamı çeşitli kendi kendine çalışan makine modüllerinden oluşur. Üretim prosesinin değişmesi veya üretkenliğin artması durumunda bir veya daha fazla modül değiştirilebilir veya eşdeğer modüller eklenebilir. Böylece özel müşteri gereksinimlerine esnek bir şekilde yanıt vermek mümkündür!

Sonuç olarak, otomasyonun geleceğine giden yolda en önemli iki başarı faktörü modülerleştirme ve özerkleştirmedir. Kullanıcıların birden çok kontrol sistemini bağlamasını kolaylaştıracak kontrol zekası dağıtan ve garantileyen çözümlere ihtiyacımız var. Pilz, PSS 4000 otomasyon sistemi çözümüyle bu özelliği sunuyor.


Dağıtılan zeka sistemleri – PSS 4000 Otomasyon Sistemi

Klasik bir otomasyon sisteminde tesis veya makineyi izleyen ve tüm sinyalleri işleyen tek başına merkezi bir kontrol sisteminin aksine PSS 4000 otomasyon sistemi kontrol işlevlerinin tutarlı olarak dağıtılmasını sağlar. PSS 4000 otomasyon sisteminin amacı kontrol işlevlerinin özerkleştirilmesini basitleştirirken operasyon netliğini sağlamaktır.

Kontrol işlevleri, bireysel mekatronik modüllere "taşınabilir". Sonuç olarak tesis ve makineler açık ve bağımsız olarak çalışan modüllere ayrılabilir. Aynı prensibe göre, kontrol programı ve görselleştirme dahi en küçük birime kadar ayrıştırılabilmektedir. Ortak tasarım sayesinde, makine öğeleri ve modüller ile veriler kolayca yeniden kullanılabilir.

PAS4000 yazılımı ile emniyet ve otomasyon amacıyla dağıtılan otomasyon projenizi programlayabilirsiniz. Böylece, tüm projede basit ve standart hale getirilmiş yönetim sağlanır! Böylece olası hata kaynakları azalır ve mühendislik süreleri kısalır.
 

Pilz'de Industrie 4.0