Türkiye | türkçe

14 Tem 2016

Endüstri 4.0 için hazır mısınız?

Sizi yarının akıllı üretimine hazırlayacağız!

Endüstri 4.0, sadece geleceğe yönelik bir vizyon değildir. Akıllı ağ bağlantıları, sanayi için devasa bir fırsattır. Esnek üretim, tesisinizi optimum şekilde kullanabilmeniz için yardımcı olur. Toplu üretim maliyetine isteğe uyarlanmış ürünler imal edin ve tesisinizin üretkenliğini arttırın! Çok az sayıda firma kendi üretimlerinde Endüstri 4.0'ı uygulamaktadır. Endüstri 4.0'ın potansiyelini sizlere göstermek istiyoruz!


Pilz, Endüstri 4.0'ın şekillendirilmesine aktif bir şekilde yardımcı olmaktadır

Pilz, SmartFactoryKL geleceğin fabrikası teknoloji girişiminin, tam destek sağlayan bir üyesidir. Son derece esnek bir otomasyon teknolojisi için, birlikte yeni konseptler, standartlar ve çözümler geliştiriyoruz. Birlikte kazandığımız bilgilerimizden faydalanıyor ve esnek, bireysel, emniyetli otomasyon süreçlerinin avantajını kullanıyoruz!


Modüler tesisler sayesinde daha fazla esneklik

Son birkaç yıldır, modüler bir tesis yapısı, üretimde daha fazla esneklik için en önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır. 2016 Hannover Messe Fuarı için, Pilz geleceğin fabrikasını yaratmıştır. Bu tesiste, aktüatör ve sensör teknolojisi ile işbirliği içerisinde dağınık otomasyon sistemleri arasında iletişim sağlanmaktadır. Endüstri 4.0 uyumlu otomasyon sistemi PSS 4000, emniyet ve otomasyon için ağa bağlı tüm bileşenlerin sıralamasını düzenlemektedir: mühendislikten görselleştirmeye kadar.

Bizim çözümlerimiz ile kompleks bir tesisi ve karmaşık fonksiyonlara sahip makineleri tasvir etmek son derece basittir. Nasıl görüneceğini bilmek istiyor musunuz? O zaman akıllı fabrika Açıklama videomuza bir göz atın!


Daha fazla bilgi:

Akıllı fabrika Açıklama videosu

Pilz'de Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 uyumlu otomasyon sistemi PSS 4000

Pilz'de Endüstri 4.0