Türkiye | türkçe

11 Tem 2016

Bir dönüşümden en fazla faydayı emniyetli servo sürücü teknolojisi ile elde edin

Schunk Hoffmann Carbon Technology'nin neden Pilz servo sürücülere güvendiğini keşfedin.

Schunk Hoffmann Carbon Technology, otomotiv sanayi için önde gelen bir marş motoru ve yakıt pompası kömürleri üreticisidir. Bu firma, hidrolik bir presten elektro servo spiral prese geçişte sık aralıklarla arızalar yaşamıştır. O zamanlarda kullanılan sürücü kontrol ünitesinin baskılı devre kartında oluşan kısa devreler, kömür tozuyla baş etmesinin kesinlikle çok zor olduğunu göstermekteydi.  


Basit – Her türlü ortama uyum sağlamak için

Çözüm, baskılı devre kartı üzerindeki özel kaplaması sayesinde, kömür tozu da dahil olmak üzere her türlü ortam koşulunda emniyetli bir şekilde çalışabilen servo güçlendirici PMCprotego D kullanmak oldu. Üçüncü taraf motorlar ile birlikte çalışmak, servo güçlendiriciler için sorun değildir. Piyasada bulunan enkoderlerin neredeyse tamamı ile çalışabilirler. "İlk presin yeni sürücü kontrol ünitesi ile dönüştürmesini yaptığımızda, mükemmel çalıştı", diyen Dietmar Loidl şöyle devam ediyor; "Motor, mümkün olan en kısa sürede ayarlandı, Pilz uzmanlarının yüksek düzeyde eğitim aldıkları çok barizdi."


Emniyetli – Her bir geri bildirim parçası ile emniyetli hareket PL e

İlgili tüm emniyet fonksiyonları, takmalı, bireysel olarak konfigürasyonu yapılabilir bir emniyet kartı aracılığıyla servo güçlendiricilere entegre edilebilir. Bu olay çalışmasında: IEC 61800-5-2 uyarınca STO, SS1, SS2, SOS ve SLS kullanılmıştır. Emniyet fonksiyonları, enkoder tipinden bağımsız olarak, sorunsuz bir şekilde uygulanabilir.


Enerji verimliliği – emniyetli hareket fonksiyonları sayesinde

Pilz, bu uygulama için bir acil durum duruş rampası geliştirmiştir. Böylece, dakikada 1400 devir olan maksimum devirde çalışsa dahi motorun 50 ms içinde sıfır devire frenlemesine olanak sağlanmıştır. Bunun sonucunda, çok yüksek çevrim sayısına rağmen, Schunk Hoffmann'ın presi çabuk ve emniyetli bir şekilde frenleme gereksinimi başarıyla karşılanmıştır. Enerji depolama sistemi sayesinde frenleme enerjisini depolama ve yeniden kullanma becerisi makinenin tepe güç gereksinimini düşürmektedir.


Daha fazla bilgi:

Emniyetli hareket çözümü