Türkiye | türkçe

1 Nis 2016

Hannover Messe de yeni ürünler ve çözümler

Dünyadaki ilk gösterimlerden yarının dünyasına: 2016 için yeni ürünlerimiz hakkında şimdiden daha fazla bilgi edinin.

Yeni ürünlerimizi, endüstri çözümlerimizi ve emniyet ve otomasyon hizmetlerimizi sergileyeceğimiz Hannover deki standımızda sloganımız "Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." olacak. Bu ürün, çözüm ve hizmetlerle, fabrika ve makinelerinizi tamamen emniyetli bir şekilde otomatikleştirerek daha verimli ve maliyet etkin bir hale getiriyoruz.


Hannover Messe deki yenilikler

Pilz standında dünyadaki ilk gösterimlerini gerçekleştirecek: Yeni ışık perdeleri PSENopt II, IEC/EN 61496 uyarınca PL d kategorisindeki uygulamalarda kullanılabilen ilk üç ışıklı perde türü! 2015 yılı Mayıs ayında standardın yenilenmesinin ardından, PL d gereksinimlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar tür 4 cihazlarını kurmak zorunda kaldılar. Bu da, aslında tür 4 cihazının gerekmemesine rağmen alanda daha yüksek maliyetler doğurdu. PSENopt II de Pilz, standarttaki boşluğu dolduran, ekonomik ve müşteriye özel tasarlanan ışık perdesi çözümü sunuyor.
 
Yeni emniyet kapağı sistemi PSENmlock ise tanıtacağımız diğer bir ürünümüz. PSENmlock ile personelin ve işlemlerin korunması amacıyla emniyetli kilitleme ve koruma kilidi en üst PL e kategorisinde tek bir cihazda toplanıyor.
 
Verilerin uzaktan ve uzak mesafelerden çekilmesini sağlayan ve hem işlemleri hem de arıza süresini kısaltan Emniyet Cihazı Tanılama da yeni hizmetlerimiz arasında.
 
İyi bir değerlendirme, sensör teknolojisinin yanı sıra diğer alanlarda da daha fazla elverişlilik sağlar. Hannover de Pilz, PMI ürün serisine ait soft PLC donanımlı yeni operatör terminali PMI 6 Control ü sunacak.


Robotik ve Sanayi 4.0 – yarının dünyası

Yeni ürünlerin yanı sıra, Robokicker ve Sanayi 4.0 gibi canlı insan-robot işbirliği gösterimleri ile standının ön tarafında geleceğin ana temalarını da sergileyecek. Herhangi bir emniyet bariyeri kullanılmaksızın, insan ve robot arasında emniyetli bir işbirliğinin nasıl sağlandığını kendi gözlerinizle görebileceksiniz. Ayrıca, üretim sürecinizde Sanayi 4.0 ten daha fazla yarar sağlama yöntemlerini de keşfedeceksiniz.


İşte sizin için bir spor karşılaşması: Robokicker ile kendinizi sınayın!

Haziran ayında gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası na çok az kaldı. Fuarda tam otomatik Robokicker ürünümüze meydan okuyan herkese Avrupa Şampiyonası ajandası hediye edeceğiz. Robokicker şut makinesi, emniyetli sürücü teknolojisi PMC ile yönetiliyor. Konfigüre edilebilen kontrol sistemi PNOZmulti 2 ışık perdelerinin emniyetini sağlıyor.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? O zaman sizi Salon 9 Stand D17 ye davet ediyoruz. Ziyaretinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.


Daha fazla bilgi:

Pilz, Hannover Messe 2016 fuarında

Fuar davetiyeleri
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
;