Türkiye | türkçe

21 Nis 2016

Emniyetli kilitleme ve koruma kilidi - PSENmlock yeni emniyet kapısı sistemi

PSENmlock yeni emniyet kapısı sistemi ile emniyetli kilitleme ve koruma kilidi tek bir üründe.

PSENmlock yeni emniyet kapısı sistemi, tek bir üründe emniyetli kilitleme ve koruma kilidi sunar. İkinci işlem koruma kilidinin çiftli kanallı kontrolü ile mümkün olur. Bu nedenle şalter, PL d veya PL e'ye kadar koruma kilidinin gerekli olduğu ve tehlikeli fazla çalışma durumu olan makineler için özellikle uygundur.


Kullanımı kolay tanılama:

PSENmlock kurulumu yapıldığında kolay görülebilir sistem kontrolü amacıyla gövdenin üç tarafında bulunan LED lambalara sahiptir. Esnek bir şekilde monte edilmiş aktüatör de sarkan kapılarda dahi yüksek toleranslı dengeleme sağlar.


Uzun hizmet ömrü ve enerji tasarrufu

Mekanik sağlamlık ve sağlam gövde uzun hizmet ömrünü garantiler. İki durumlu magnet yoluyla sağlanan voltajsız koruma kilidi enerji tüketimini azaltır.


Bir bakışta faydalar:

  • En yüksek emniyet düzeyleri:
  • PL e'ye kadar koruma kilidi
  • PL e'ye kadar emniyetli kilitleme
  • 7500 N yüksek tutma kuvveti
  • Kolay görülebilir tanılama: Gövdenin üç tarafında bulunan LED lambalar
  • Kompakt tasarım: diğer özelliklerin yanında tüm 45 mm profiller için uygun
  • Uzun hizmet ömrü: sağlam gövde ve mekanik sağlamlık
  • İntegral sıfırlama kilidi sayesinde koruma kilidinin yanlışlıkla etkinleştirilme ihtimali yok
  • Esnek bir şekilde monte edilmiş aktüatör: sarkan kapılarda dahi yüksek toleranslı dengeleme

 

Daha fazla bilgi için:

PSENmlock emniyet kapısı sistemi

PSENmlock yeni emniyet kapısı sistemi