Türkiye | türkçe

19 Şub 2016

PSS 4000 otomasyon sistemi ile iletişim ve bağlantı kurun

Güncel eğitim videosunda, PAS4000 içinde hangi fieldbus ve Ethernet arabirimlerinin mevcut olduğu ve bunların nasıl konfigüre edilmesi gerektiği açıklanmaktadır.

Pilz uzmanlarının eğitim videoları çeşitli editörler, PSS 4000 otomasyon sisteminin konfigürasyonu, programlaması, devreye alınması ve kullanımı üzerine ilk elden bilgi sağlar. Çok değerli uzmanlık bilgilerinin yanı sıra tüm ilgili fonksiyonların genel açıklaması sunulmaktadır. Bugünün videolarında fieldbus ve Ethernet arabirimlerinin kullanılabilirliği ve konfigürasyonu ele alınmaktadır.


PSS4000 sistemine konfigürasyon ve bağlantı

Emniyetle ilgili ve emniyetle ilgili olmayan iletişim için PSS 4000 otomasyon sisteminde ethernet ve fieldbus iletişim arabirimleri bulunmaktadır. PSSuniversal I/O modülleri, Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP ve Ethernet IP üzerinden harici, daha üst düzey kontrol sistemleriyle iletişim kurabilir. Ethernet iletişim arabirimleri, IP Bağlantı Editörü üzerinden PAS4000 yazılım platformunda konfigüre edilebilir. Ayrıca PROFIBUS PROFIsafe emniyetli fieldbus sistemi ile birlikte ProfiNET ve PROFIBUS fieldbus sistemleri de mevcuttur.


Otomasyon projeniz için eğitim videoları

PSS 4000 otomasyon sistemi ve ilgili yazılım platformu PAS4000, emniyetli otomasyon sağlar ve projeleriniz için çok çeşitli fonksiyonlar içerir. PAS4000 odaklı 17 eğitim videosu, yazılım ve donanım kullanımını kolaylaştırırken devreye alma işlemini hızlandırır. PSS 4000 otomasyon sistemini daha iyi öğrenerek mühendislik için harcanan zamandan tasarruf edin.


Daha fazla bilgi:

İletişim arabirimleri ile ilgili eğitim videosu

PSS 4000 eğitim videoları YouTube'da
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: