Türkiye | türkçe

24 Mar 2016

CC-Link bağlantısı ile PNOZmulti 2

CC-Link'e bağlantı için bir başka fieldbus modülü PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi için kullanılabilir.

CC-Link'e bağlantı için bir başka fieldbus modülü PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi için kullanılabilir. Mevcut fieldbus modülleri PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT ve Powerlink'tir. Sonuç olarak PNOZmulti, çok çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip kontrol sistemidir. Fieldbus modülündeki girişler ve çıkışlar, PNOZmulti yazılım aracında konfigüre edilir; çocuk oyuncağı kadar basittir.

Fieldbus modülü, tanılama verilerini okumak ve otomasyon fonksiyonları için sanal girişler ve çıkışlar ayarlamak için kullanabilirsiniz. PNOZmulti'nin farklı bir fieldbus sistemine bağlanması gerekirse bu bağlantı herhangi bir program değişikliği olmadan kolaylıkla kurulabilir. Bir fieldbus modülünü kolaylıkla bir başkasıyla değiştirebilirsiniz.


Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar

  • Tüm ortak fieldbus sistemlerine bağlantı sayesinde dünya çapında uygulama seçenekleri
  • Kullanıcı dostu tanılama ve kontrol bilgileri sayesinde kısa arıza süreleri ve üst düzey tesis kullanılabilirliği
  • Fieldbus modülleri ile iki yollu sinyalizasyon ve kontrol
  • Tanılama verileri kolaylıkla okunur, ayrıca emniyetle ilgili olmayan fonksiyonlar için sanal girişler ve çıkışlar kullanılabilir
  • Fieldbus modülleri, program değişiklikleri olmadan kolaylıkla değiştirilebilir
  • PVIS tanılama çözümü tek bir tıklamayla PNOZmulti Konfigüratör yazılım aracında seçilebilir
  • Tüm müşteri metinleri entegre edilebilir

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleriyle tehlikelerden kaçınabilirsiniz; tüm makine tipleri için dünya çapında emniyet standardıdır.


Daha fazla bilgi:

Fieldbus modülü PNOZ m ES CC-Link

Kontrol sistemi PNOZmulti 2