Türkiye | türkçe

10 Şub 2016

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri; yeni PNOZ m B1 temel ünitesi

Kontrol yapısının uygulamanıza tam uyumu; PNOZmulti 2 ürün grubumuzdan en yeni ürünümüzü uygulamalarınızda nasıl kullanacağınız hakkında daha fazlasını öğrenin!

PNOZmulti 2, tesis kontrol sistemi ne kadar yüksek olursa olsun esnek ve endüstri genelinde kullanılan açık, konfigüre edilebilir bir kontrol sistemidir. PNOZ m B1 yeni temel ünitesinin birçok ilginç yeni özelliği vardır; hemen öğrenin, böylece siz ve tesisiniz avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz!


Neden PNOZ m B1? İşte yeni özellikler!

Artık ünitede giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Genişletme modülleri sayesinde daha fazla detay kullanımı kontrol yapısının uygulamaya tam uyum göstermesini sağlar. Siz kullanıcı olarak yalnızca ihtiyacınız olan için ödeme yaparsınız.

PNOZ m B, PNOZmulti Configurator yazılım aracının 10. versiyonundan kullanılabilir. PNOZ m B1 ile 1024'e kadar bağlantı hattıyla çok daha büyük projeler gerçekleştirilebilir. USB belleğin yeni depolama ortamı birçok projenin kaydedilebileceği anlamına gelir. İki entegre Ethernet arabirimi, herhangi bir ETH genişletme modülünün bağlanması gerekmediğinden maliyet tasarrufu sağlar. Kullanımı kolay tanılama için aydınlatmalı ekran bulunmaktadır.


Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

  • Daha büyük projeler: Yeni PNOZmulti Configurator versiyon 10'dan itibaren PNOZ m B1 ile 1024^'e kadar bağlantı hattı
  • İhtiyaçlara özel maliyetler: Genişletme modüllerinin kullanımı, temel ünitede giriş ve çıkış olmaması sayesinde uygulamaya tam uyum sağlar
  • Kısa arıza süreleri ve yüksek düzeyde tesis kullanılabilirliği: Entegre Ethernet arabirimleri ve tüm ortak fieldbus sistemlerine ilgili modüller aracılığıyla bağlantı
  • Kullanımı kolay tanılama: Aydınlatmalı ekran
  • Esnek kullanım: USB belleğe birçok proje kaydedilebilir
  • Maksimum emniyet: Uygulamaya bağlı olarak PL e ve SIL CL 3'e kadar


PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleriyle tehlikelerden kaçınabilirsiniz; tümmakine tipleri için dünya çapında emniyet standardıdır. En yeni PNOZmulti 2 ürün grubumuz hakkında şimdi daha fazlasını öğrenin!


Daha fazla bilgi:

PNOZ m B1 konfigüre edilebilir kontrol sistemi